Powrót do przegladu

Trusted Wireless — bezprzewodowe systemy I/O w elektrowni opalanej węglem brunatnym w Yallourn

Długoterminowe wytwarzanie energii przy zastosowaniu techniki firmy PHOENIX CONTACT

Elektrownia opalana węglem brunatnym Yallourn należy do przedsiębiorstwa TRUenergy (dawniej Yallourn Energy), stanowi trzecią co do wielkości elektrownię w australijskim stanie Victoria i leży 150 km na wschód od Melbourne w regionie Latrobe Valley.

Elektrownia pokrywa około 22 procent zapotrzebowania na energię elektryczną stanu Victoria i 8 procent krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

W Yallourn elektryczność jest wytwarzana już od 1921 roku. W roku 2001 firma TRUenergy zainwestowała 500 milionów dolarów, aby zmodernizować elektrownię i kopalnię węgla. Firma Phoenix Contact została wybrana, aby dostarczyć rozwiązanie Trusted Wireless.

Aplikacja

Ponieważ dostawy węgla z kopalni Mine Yallourn's East Field prawdopodobnie zostałyby wyczerpane w roku 2007, przed pięciu laty rozpoczęto zmianę biegu pobliskiej rzeki Morwell, aby uzyskać swobodny dostęp do zasobów węgla ze złóż Maryvale.

Bez takiego przekierowania rzeki elektrownia musiałaby zostać gruntownie przebudowana lub nawet zamknięta. Poprzez zmianę biegu rzeki Morwell oraz dostęp do zaopatrzenia w węgiel możliwa stała się dalsza eksploatacja elektrowni aż do roku 2032. Przy doposażaniu przenośników węgla w Yallourn zastosowano produkty firmy Phoenix Contact.

Rozwiązanie

Australia, sygnały IO, Trusted Wireless, Yallourn, wytwarzanie energii elektrycznej  

Urządzenia Trusted Wireless I/O

Moduł RAD ISM 900 BD stanowi transmiter radiowy (nadajnik i odbiornik) do rozszerzania połączeń typu punkt-wiele punktów i do układów regeneracji sygnałów, dla dwukierunkowych, bezprzewodowych systemów transmisyjnych 900 MHz.

Transmitery radiowe RAD firmy Phoenix Contact musiały najpierw zostać przetestowane w elektrowni Yallourn, zanim zostały tam zastosowane.

TRUenergy podjęła decyzję o wykorzystaniu bezprzewodowych urządzeń I/O do doposażenia instalacji zasilania w węgiel, aby wyeliminować konieczność stosowania kabli na prowadnicach łańcuchowych, które ciągle powodowały problemy.

Instalacja zasilania w węgiel transportuje węgiel z bunkra surowego węgla w miejscu wybierania do bunkra elektrowni. Urządzenia są przy tym stosowane w 16 różnych odcinkach instalacji (8 wózków odprowadzających z bunkra (BDW), 4 przenośniki transportowe i 4 wózki rozładowujące). Takie rozwiązanie składa się z 16 zestawów transmiterów, 72 cyfrowych modułów wejściowych, 72 cyfrowych modułów wyjściowych oraz 18 analogowych modułów wejściowych i 18 analogowych modułów wyjściowych.

Tutaj pokazano zdjęcia jednego z zainstalowanych bezprzewodowych systemów I/O. Odstęp pomiędzy wydzieloną szafką I/O i najdalszym położeniem wózka BDW wynosi około 250 m. Zaletą były przy tym liczne punkty przyłączeniowe dla I/O oraz zaślepki z wystarczającą ilością miejsca na dodatkowe porty RJ45- D-SUB. Przemysłowe ethernetowe złącza wtykowe VARIOSUB RJ-45 firmy Phoenix Contact zostały zaprojektowane dla transmisji gigabitowego Ethernetu odpowiednio do kategorii 5e. Złącze wtykowe VARIOSUB jest kompatybilne ze zwyczajnymi wtyczkami RJ45 i umożliwia szybkie połączenie za pośrednictwem dostępnych na rynku kabli krosujących. Złącze wtykowe jest całkowicie ekranowane, aby umożliwić niezawodną transmisję danych w środowisku, gdzie występują zakłócenia elektromagnetyczne EMV.

Podsumowanie

Tam gdzie chodzi transmisję analogowych i cyfrowych sygnałów I/O na długich odcinkach, rozwiązanie Trusted Wireless jest najbardziej właściwą technologią. Modułowo zbudowany system transmituje do 33 analogowych lub do 66 cyfrowych sygnałów.

Technologia Trusted Wireless została zaprojektowana specjalnie dla najwyższego bezpieczeństwa transmisji i maksymalnej niewrażliwości na zakłócenia. Umożliwia ona projektantowi i użytkownikowi zrealizowanie niezawodnej linii transmisyjnej w obszarach przemysłowych. Sygnały, które nie mogły być dotąd rejestrowane lub ich rejestracja wiązała się z dużymi nakładami, są teraz zbierane w szybki i łatwy sposób.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij