Upstream

Upstream

Technika do wymagających warunków

Sięgnij po wytrzymałe rozwiązania do monitorowania i komunikacji.

Powrót do Zastosowania i rozwiązania

Kategoria

  • Miejsca wydobycia
    Miejsca wydobycia

    Phoenix Contact oferuje wytrzymałe rozwiązania do monitorowania i komunikacji od miejsca wydobycia poprzez rurociąg po magazynowanie w lokalnych zbiornikach.

  • Punkty pomiarowe i lokalne zbiorniki
    Punkty pomiarowe i lokalne zbiorniki

    W drodze z miejsca wydobycia do miejsca przetwórstwa lub zbiornika konieczne jest ciągłe monitorowanie jakości i natężenia przepływu surowca oraz kontrolowanie szczelności.

Od miejsca wydobycia poprzez rurociąg po magazynowanie w lokalnych zbiornikach – wszędzie wymagane są wytrzymałe rozwiązania do monitorowania i komunikacji. Typowe regiony miejsc wydobycia charakteryzują duże wahania temperatury oraz często brak infrastruktury.

Sygnały pochodzą często ze stref zagrożonych wybuchem i muszą być przesyłane niezawodnie na dystansie setek kilometrów. Phoenix Contact dzięki szerokiemu wyborowi produktów oraz doskonałej znajomości branży oferuje wiele skutecznych rozwiązań. Są one oparte na wytrzymałych komponentach do zwiększonego zakresu temperatur, sieciach do różnych dróg transmisji oraz systemach I/O do wszystkich popularnych sygnałów czujników.

Przegląd: upstream

Przegląd: upstream

Phoenix Contact oferuje rozwiązania do monitorowania i komunikacji od miejsca wydobycia poprzez rurociąg po magazynowanie w lokalnych zbiornikach.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij