Aplikacje morskie

Aplikacje morskie

Certyfikaty do zastosowań morskich

Zaufaj sprawdzonym i niezawodnym rozwiązaniom do zastosowania na platformach wiertniczych lub statkach.

Powrót do Zastosowania i rozwiązania

Kategoria

  • Platformy wiertnicze
    Platformy wiertnicze

    Platformy wiertnicze łączą wymagania morskie oraz wymagania dotyczące wyposażenia do obszarów zagrożonych wybuchem.

  • FPSO i dostawca platform
    FPSO i dostawca platform

    Przy wysokich kosztach wydobywania ropy naftowej za pomocą FPSO efektywna automatyzacja może mieć decydujący wpływ na konkurencyjność.

Produkty stosowane na statkach przemysłu wydobywczego ropy naftowej i gazu oraz w instalacjach morskich, takich jak FPSO (Floating Production Storage and Offloading Unit), platformach wiertniczych i platformach produkcyjnych muszą posiadać certyfikaty morskie. Niezwykle ważną kwestią jest również bezwzględne bezpieczeństwo fail-safe, ponieważ drogie statki muszą pracować bezustannie, nie przerywając wydobywania ropy naftowej lub gazu.

Systemy podtrzymywania życia na statkach, do których należą na przykład napędy czy instalacje przeciwpożarowe, są wykonane w sposób redundancyjny, aby zapewnić bezpieczne działanie przez cały czas. Firma Phoenix Contact oferuje sprawdzone i niezawodne rozwiązania do niemal wszystkich zadań związanych z automatyzacją do zastosowań morskich.

Przegląd: Zastosowania morskie

Przegląd: Zastosowania morskie

W rozwiązaniach do statków i platform wiertniczych skoncentrowano się na certyfikatach morskich i wysokim bezpieczeństwie fail-safe.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij