Niezawodne zasilanie maszyn introligatorskich

Przegląd

Oprawianie książki  

Specjalista introligatorstwa Kolbus

Indywidualna oprawa mediów drukowanych jest oczywista dla klientów przemysłu przetwarzania druku. Aby równocześnie opłacalnie realizować przemysłową produkcję kalendarzy, książek lub czasopism, wymaga się inteligentnej budowy maszyn.

Dla tego dynamicznego rynku opracowuje i produkuje swoje wyroby firma Kolbus GmbH & Co. KG mająca siedzibę w westfalskim mieście Rahden. Firma wiodąca na rynku maszyn introligatorskich i instalacji dla przemysłu przetwarzania drukarskiego w dziedzinie sprzętu i oprogramowania zatrudnia ponad 1 000 pracowników.

Aplikacja

Maszyna do oprawy bezszyciowej firmy Kolbus  

Maszyna introligatorska firmy Kolbus

Maszyny firmy Kolbus są zaprojektowane w formie modułowej. Na tej zasadzie pracownicy introligatorni mogą elastycznie zestawiać instalacje introligatorskie zależnie od życzeń klienta. Ponadto elementy instalacji pozwalają się samowystarczalnie zabudować i testować. Trójfazowa sieć zasilająca przebiega przez całą maszynę. Zintegrowane szafy sterownicze wstawiane są do maszyny bez zajmowania dużej ilości miejsca. Dlatego firma Kolbus potrzebuje kompaktowych zasilaczy, gdyż przestrzeń oddana do dyspozycji w szafie sterowniczej jest droga. Oprócz formy budowy zasilacza jego bardzo ważną właściwością jest sprawność.

Ponadto firma Kolbus jest przedsiębiorstwem eksportującym, więc należy liczyć się z ekstremalnymi warunkami otoczenia w krajach południowych. Z tego względu zasilacze muszą działać niezawodnie również przy wysokich temperaturach otoczenia i nie powinny wykazywać silnego nagrzewania od strat własnych.

Wcześniej firma Kolbus wykorzystywała w swoich maszynach transformatory niskonapięciowe, aby dostarczyć napięcie stałe 24 V. Ponieważ urządzenia mogły dostarczać wymagany wysoki prąd, wyłączniki instalacyjne były wyzwalane w ciągu kilku milisekund. W ostatnich latach transformatory zostały wyparte przez zasilacze taktowane po stronie pierwotnej, które oferują cały szereg zalet. Jednakże urządzenia te w przypadku zwarcia często nie są w stanie dostarczyć prądu wymaganego do wyzwolenia dostępnych na rynku wyłączników instalacyjnych.

Rozwiązanie

Zasilacze QUINT Power w skrzynce rozdzielczej  

Zasilacz QUINT POWER w maszynie zbierającej

Modułowa zasada budowy instalacji firmy Kolbus wymaga kompleksowego programu zasilacza trójfazowego. Urządzenia QUINT POWER przy napięciu roboczym 24 V są dostępne z prądami 5, 10, 20 i 40 A. Dla napięcia 48 V spektrum produktów obejmuje zasilacze z prądem wyjściowym 20 A.

Zasilacz o prądzie wyjściowym 20 A jest na przykład stosowany w maszynie zbierającej, która, przy niedużym nakładzie pracy na przestawienie, umożliwia łączenie falcowanych arkuszy podawanych z drukarskich maszyn zwojowych lub z maszyn do falcowania oraz pojedynczych arkuszy, kart pocztowych i zapakowanych w obwoluty płyt CD. Mała głębokość zabudowy zasilaczy QUINT Power umożliwia instalację w zintegrowanych skrzynkach rozdzielczych. Ponadto zasilacze QUINT POWER zjednują sobie użytkowników przez wysoką sprawność ponad 94 procent i przez bardzo niskie straty mocy. Dzięki zakresowi temperatur od -25°C do 70°C zasilacze są zoptymalizowane do stosowania na całym świecie.

Ponieważ zwłaszcza w międzynarodowych zastosowaniach mogą występować zakłócenia w sieci, urządzenia QUINT Power zjednują sobie użytkowników dzięki bezpiecznej pracy nawet przy zaniku jednej fazy. Dzięki zintegrowanej technologii SFB (Selective Fuse Breaking) zasilacze taktowane po stronie pierwotnej wyzwalają standardowe wyłączniki instalacyjne w sposób niezawodny i szybki. Dzięki temu uszkodzone tory prądowe są selektywnie wyłączane, a zakres usterki ulega ograniczeniu, podczas gdy podstawowe elementy maszyny nadal pracują.

Podsumowanie

Zasilacze QUINT POWER  

Zasilacze QUINT POWER dla najwyższej dyspozycyjności maszyn

Jörg Niemann, odpowiedzialny w firmie Kolbus za zastosowanie komponentów elektrotechnicznych, oświadcza:

„Wysoka niezawodność i długa żywotność są szczególnie cenione w naszych instalacjach. Jesteśmy liderami rynku między innymi również dlatego, że doprowadzamy każdy detal do perfekcji. Gdyby nie było technologii SFB, zasilacze wyzwalałyby termicznie, a w najgorszym przypadku wcale. Mogło to doprowadzić do stopienia wiązki kabli. Wprawdzie coś podobnego jeszcze się nie zdarzyło, lecz nie chcielibyśmy, aby się to przytrafiło. Niezawodność zasilacza decyduje o dyspozycyjności poszczególnych komponentów instalacji, a ponadto o tym, czy nasze kompleksowe systemy będą działały bez zarzutu.”

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij