Powrót do przegladu

Zarządzanie energią za pomocą radia w zakładach o dużym zapotrzebowaniu na energię

Przegląd

Kuźnia Walter Mester GmbH Co. KG
  • Korzyści wynikające ze stosowania systemu zarządzania energią są najbardziej odczuwalne w przypadku gałęzi przemysłu ze szczególnie wysokim zapotrzebowaniem na energię, np. w branży stalowej i chemicznej.
  • Za pomocą dostosowanych do pracy w sieci urządzeń pomiarowych energii można rejestrować parametry elektryczne maszyn i urządzeń w sposób centralny lub na miejscu.
  • System radiowy Radioline umożliwia także bezprzewodową rejestrację odległych i trudno dostępnych miejsc pomiarowych.

Zastosowanie

Wzrost efektywności energetycznej, obniżenie kosztów  

Rozpoznanie potencjalnych obszarów oszczędności i obniżenie kosztów energii

Przemysł kuźniczy to jedna z branż o największym zapotrzebowaniu na energię w niemieckiej gospodarce. Obok obniżenia zużycia energii uwaga zakładów skupia się w szczególności na redukcji mocy biernej i zwiększeniu całkowitego stopnia sprawności instalacji produkcyjnych, np. do indukcyjnego ocieplania bloków lub tłoczenia zespołów przetwornicowych.

Utrzymanie przedsiębiorstw przy stale rosnących kosztach energii wymaga ciągłej kontroli i optymalizacji tych kosztów. Warunkiem jest tutaj transparentna rejestracja elektrycznych wielkości maszyn i instalacji. Jeżeli do podłączenia urządzeń pomiarowych konieczne jest ułożenie wielu przewodów, wyposażenie zakładu w odpowiedni system związane jest z wysokimi kosztami. W takim przypadku korzystne jest rozwiązanie radiowe, które pozwala obniżyć koszty i nakłady związane z okablowaniem.

Rozwiązanie

Sieć Radioline  

Połącz sterownik z szeregowymi urządzeniami obiektowymi za pomocą radia

Przystosowane do pracy w sieci urządzenia pomiarowe energii EMpro rejestrują i monitorują elektryczne parametry maszyn i instalacji w sposób centralny i lokalny.

System radiowy Radioline umożliwia także bezprzewodową rejestrację odległych i trudno dostępnych miejsc pomiarowych. System radiowy zastępuje przewód RS-485 między sterownikiem a urządzeniami do pomiaru energii EMpro.

Ani obciążenia elektromagnetyczne z transformatorów i pieców indukcyjnych, ani wysokie temperatury i ciągłe wibracje młotów nie stanowią problemu dla modułów radiowych Radioline i urządzeń do pomiaru energii EMpro.

Zakodowane w Modbus RTU i przesyłane radiowo dane są przetwarzane za pomocą centralnego sterownika. Przez cały czas użytkownicy dysponują dostępem do analiz na serwerze sieciowym, które mogą wywołać za pomocą sieci Ethernet z biura. Ponadto dane są zapisywane w bazie danych SQL, dzięki czemu można udokumentować zużycie przed urzędem skarbowym.

Urządzenia do pomiaru energii EMpro  

Nadzór elektrycznych parametrów instalacji przez urządzenia do pomiaru energii EMpro

Urządzenia do pomiaru energii EMpro firmy Phoenix Contact stanowią idealne rozwiązanie w zakresie zarządzania energią:

  • Bezpośredni dostęp do wartości pomiarowych — bezpośrednio za pomocą dedykowanych przycisków na urządzeniu lub w układzie rozproszonym z komputera nadzorującego
  • Konfiguracja przyjazna dla użytkownika — obsługa przez operatora na miejscu lub poprzez zintegrowany serwer sieciowy
  • Prosta integracja w strukturach sieciowych dzięki elastycznym możliwościom podłączania
  • Wysokie bezpieczeństwo projektowania i inwestycji dzięki możliwości rozszerzenia o dodatkowe moduły funkcyjne i komunikacyjne
Moduł radiowy Radioline z technologią Trusted Wireless  

Niezawodna transmisja radiowa dzięki technologii Trusted Wireless

Szeregowe urządzenie peryferyjne czy wiele sterowników — technologia radiowa Trusted Wireless 2.0 również w trudnych warunkach przemysłowych zapewnia niezawodną transmisję, niezależnie od typu protokołu.

  • Zasięg do wielu kilometrów — dzięki ustawianej szybkości transmisji danych
  • Wysoka niezawodność dzięki nowej technologii Trusted Wireless 2.0, szyfrowaniu AES, metodzie skoków częstotliwości oraz zarządzaniu współdziałaniem
  • Elastyczność w tworzeniu sieci — Radioline obsługuje zarówno połączenia punkt-punkt, jak również złożone sieci kratowe, zawierające do 250 uczestników

Zalety

  • Obniżenie kosztów i nakładów dzięki wyeliminowaniu konieczności kosztownego układania kabli
  • Bezpieczne i niezawodne przesyłanie danych w otoczeniu narażonym na zakłócenia elektromagnetyczne dzięki niewrażliwej technologii radiowej
  • Wzrost wydajności całego zakładu dzięki transparentnej rejestracji zużycia energii
  • Przyszłościowe rozwiązania dla zakładów o dużym zapotrzebowaniu energetycznym dzięki elastycznym rozszerzeniom o dodatkowe punkty pomiarowe
  • Ulgi podatkowe i atrakcyjne taryfy cenowe dzięki prostej rejestracji nakładów energetycznych dla urzędów

Przegląd oferty

Tutaj znajduje się przegląd produktów firmy Phoenix Contact, które znajdują zastosowanie w opisanym rozwiązaniu.

Urządzenia do pomiaru energiiTypNumer katalogowy
Urządzenie do pomiaru energii do 500 V, rejestracja wszystkich wyższych harmonicznychEEM-MA2002901362
Urządzenie do pomiaru energii do 500 V, rejestracja wszystkich wyższych harmonicznych, ze złączem RS-485EEM-MA2502901363
Urządzenie do pomiaru energii do 500 V, rejestracja wszystkich wyższych harmonicznych — możliwość rozszerzenia o moduły komunikacyjne i funkcyjneEEM-MA4002901364
Urządzenie do pomiaru energii do 700 V, rejestracja pojedynczych wyższych harmonicznych — możliwość rozszerzenia o moduły komunikacyjne i funkcyjneEEM-MA6002901366
Urządzenie do pomiaru energii do 700 V, rejestracja pojedynczych wyższych harmonicznych — możliwość rozszerzenia o moduły komunikacyjne i funkcyjne, napięcie zasilania 24 V DCEEM-MA600-24DC2902352
   
Moduły radioweTypNumer katalogowy
Transceiver radiowy 2400 MHz z 2-żyłowym złączem RS-232/485, z możliwością rozszerzenia o moduły I/ORAD-2400-IFS2901541
Transceiver radiowy 868 MHz z 2-żyłowym złączem RS-232/485, z możliwością rozszerzenia o moduły I/ORAD-868-IFS2904909
Transceiver radiowy 900 MHz z 2-żyłowym złączem RS-232/485, z możliwością rozszerzenia o moduły I/ORAD-900-IFS2901540
   
AkcesoriaTypNumer katalogowy
Karta konfiguracyjna, unikalny identyfikator sieciowy, pasmo RF 3, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF32902814
Karta konfiguracyjna, unikalny identyfikator sieciowy, pasmo RF 5, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF52902815
Karta konfiguracyjna, unikalny identyfikator sieciowy, pasmo RF 7, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF72902816
Karta konfiguracyjna, unikalny identyfikator sieciowy, pasmo RF 1, 868 MHzRAD-868-CONF-RF12702197
Karta konfiguracyjna, unikalny identyfikator sieciowy, pasmo RF 1, 900 MHzRAD-900-CONF-RF12702122
Karta pamięci do zapisywania indywidualnych danych konfiguracyjnychRAD-MEMORY2902828
Konektor na szynę nośną do zasilacza szyn nośnychME 17.5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GN2709561
Kabel USB do diagnozy i konfiguracji modułów radiowychRAD-CABLE-USB2903447
Zasilacz szyn nośnych, taktowany w obwodzie pierwotnym, wąska konstrukcjaMINI-SYS-PS-100-240 AC/24 DC/1,52866983
Urządzenia do pomiaru energiiTypNumer katalogowy
Urządzenie do pomiaru energii do 500 V, rejestracja wszystkich wyższych harmonicznychEEM-MA200
Urządzenie do pomiaru energii do 500 V, rejestracja wszystkich wyższych harmonicznych, ze złączem RS-485EEM-MA250
Urządzenie do pomiaru energii do 500 V, rejestracja wszystkich wyższych harmonicznych — możliwość rozszerzenia o moduły komunikacyjne i funkcyjneEEM-MA400
Urządzenie do pomiaru energii do 700 V, rejestracja pojedynczych wyższych harmonicznych — możliwość rozszerzenia o moduły komunikacyjne i funkcyjneEEM-MA600
Urządzenie do pomiaru energii do 700 V, rejestracja pojedynczych wyższych harmonicznych — możliwość rozszerzenia o moduły komunikacyjne i funkcyjne, napięcie zasilania 24 V DCEEM-MA600-24DC
   
Moduły radioweTypNumer katalogowy
Transceiver radiowy 2400 MHz z 2-żyłowym złączem RS-232/485, z możliwością rozszerzenia o moduły I/ORAD-2400-IFS
Transceiver radiowy 868 MHz z 2-żyłowym złączem RS-232/485, z możliwością rozszerzenia o moduły I/ORAD-868-IFS
Transceiver radiowy 900 MHz z 2-żyłowym złączem RS-232/485, z możliwością rozszerzenia o moduły I/ORAD-900-IFS
   
AkcesoriaTypNumer katalogowy
Karta konfiguracyjna, unikalny identyfikator sieciowy, pasmo RF 3, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF3
Karta konfiguracyjna, unikalny identyfikator sieciowy, pasmo RF 5, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF5
Karta konfiguracyjna, unikalny identyfikator sieciowy, pasmo RF 7, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF7
Karta konfiguracyjna, unikalny identyfikator sieciowy, pasmo RF 1, 868 MHzRAD-868-CONF-RF1
Karta konfiguracyjna, unikalny identyfikator sieciowy, pasmo RF 1, 900 MHzRAD-900-CONF-RF1
Karta pamięci do zapisywania indywidualnych danych konfiguracyjnychRAD-MEMORY
Konektor na szynę nośną do zasilacza szyn nośnychME 17.5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GN
Kabel USB do diagnozy i konfiguracji modułów radiowychRAD-CABLE-USB
Zasilacz szyn nośnych, taktowany w obwodzie pierwotnym, wąska konstrukcjaMINI-SYS-PS-100-240 AC/24 DC/1,5

Powrót do przegladu
Przykłady zastosowań
  • Zarządzanie energią za pomocą radia w zakładach o dużym zapotrzebowaniu na energię

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij