Powrót do przegladu

Modernizacja techniki zarządzania w firmie RWE Westfalen-Weser-Ems

Regionalne zaopatrywanie 5,5 miliona mieszkańców

Firma RWE Westfalen-Weser-Ems AG z siedzibą w Dortmundzie jest przedsiębiorstwem regionalnym należącym do RWE Energy. RWE Westfalen-Weser-Ems dostarcza swoim klientom prąd, gaz, wodę i związane z tym usługi.

Firma zapewnia bezpieczeństwo zasilania dla 5,5 miliona mieszkańców. Poprzez sieć elektryczną liczącą 76 000 kilometrów łącznej długości i sieć gazową o długości 20 000 kilometrów rozprowadzane jest 24 TWh prądu i około 52 TWh gazu.

RWE Westfalen-Weser-Ems zatrudnia około 2700 pracowników.

Aplikacja

Jako zarządca sieci rozdzielczej firma RWE Westfalen-Weser-Ems zapewnia ekonomiczne zasilanie w energię w regionie. Optymalizacja zasilania w energię ciągle stawia nowe wymagania dla techniki zarządzania i automatyzacji.

Przy modernizacji swoich stacji 110 kV przedsiębiorstwo wykorzystało telemechanikę firmy Siemens. Zastosowanie przekaźników półprzewodnikowych typu PLC-Interface firmy Phoenix Contact pozwoliło zmniejszyć nakłady na okablowanie, zaoszczędzić miejsce poprzez zastosowanie mniejszych szaf sterowniczych oraz obniżyć koszty.

Rozwiązanie

W trakcie modernizacji firma Siemens Energy Automation GmbH & Co KG na zlecenie RWE odnowiła liczącą 20 do 25 lat technikę zarządzania w nieobsadzonych stacjach 110 kV. Zastosowano system automatyzacji AK 1703 ACP firmy Siemens. Oferuje on liczne możliwości zdalnego sterowania, komunikacji i przyłączania peryferii przy automatyzacji sieci zasilania energetycznego.

Zadaniem telemechaniki jest rejestracja stanów roboczych łączników, jak również wartości chwilowych prądów i napięć oraz bezpieczne transmitowanie ich do centralnego stanowiska kierowania. Ponadto telemechanika musi sterować instalacją ze stanowiska kierowania za pomocą poleceń i wartości zadanych. Jako interfejs pomiędzy instalacjami i telemechaniką używane są moduły typu PLC-Interface firmy Phoenix Contact.

Przy rejestracji sygnałów cyfrowych za pośrednictwem modułów PLC-Interface napięcia komunikatów 220 V prądu stałego ze strony instalacji są przetwarzane na napięcie komunikatów 60 V prądu stałego, które jest używane w telemechanice. Napięcia komunikatów są odseparowane od siebie galwanicznie za pośrednictwem komponentów PLC-Interface. W telemechanice zjawisko to nazywa się odgrodzeniem.

Przy pomocy nowoczesnej telemechaniki wyświetlane są przypadki błędów, a z informacji o błędach wyprowadzane są odpowiednie działania. Wraz z podwyższaniem stopnia automatyzacji w nieobsadzonych stacjach urządzenia PLC-Interface zapewniają techniczne i ekonomiczne odsprzężenie napięć komunikatów po stronie pierwotnej i wtórnej. W ten sposób moduły stają się ważnym elementem sprzęgającym pomiędzy techniką procesową i telemechaniką.

Zalety

Poprzez kombinowane zastosowanie systemu zdalnego sterowania i PLC-Interface nawet w wielkich stacjach rozdzielczych możliwe jest oszczędne rozwiązanie służące nadzorowi procesów i sterowaniu procesami, zajmujące przy tym mało miejsca.

Przy szerokości zabudowy wynoszącej tylko 6,2 mm moduł PLC-Interface zapewnia oszczędność miejsca aż do 75 procent. Poprzez rezygnację z płaszczyzny przełączania wymiary zewnętrzne szaf sterowniczych są znacznie zredukowane. Przy równoczesnym wykorzystaniu możliwości mostkowania za pośrednictwem zintegrowanych kanałów mostkowania uzyskuje się wysoki potencjał oszczędności przy okablowaniu. Takie właściwości przyczyniają się do ciągłej redukcji kosztów. Budowa i dokumentacja PLC-Interface stanowią przy tym integralną część składową szaf zdalnego sterowania.

Kolejna zaleta integracji ujawnia się przy odbiorze zakładowym systemu, gdyż można tutaj skontrolować całe wtórne wyposażenie techniczne pod kątem kompletności. W ten sposób przy uruchamianiu można wyeliminować wymagające dużo nakładów prace związane z okablowaniem na miejscu, co prowadzi do redukcji czasu i kosztów montażu. Dzięki tym pozytywnym właściwościom i dobrym doświadczeniom komponenty te będą stosowane również w przyszłych projektach.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij