Powrót do przegladu

Wyposażenie szaf sterowniczych w elektrowni miejskiej Wolfenbüttel

Zasilanie gospodarstw domowych na 306 kilometrach

Sieć średniego napięcia 20 kV elektrowni miejskiej Wolfenbüttel GmbH jest zasilana z dwóch podstacji transformatorowych od dostawcy E.ON Avacon (wcześniej HASTRA). Obszarem zasilania jest teren miasta Wolfenbüttel z około 55 000 mieszkańców.

Centrala sieci nadzoruje i steruje, stanowiącą własność elektrowni miejskiej, siecią średniego napięcia 20 kV (140 km). W 191 stacjach transformatorowych prąd jest dostarczany dalej sieciami niskiego napięcia 1 kV — 400/230 V. Sieć o łącznej długości około 306 km zasila w prąd przyłączone gospodarstwa domowe.

Aplikacja

Sieć E.ON wyposażyła szafy sterownicze dla stacji transformatorowych Wolfenbüttel w najnowszej generacji złącza przetworników prądu i napięcia firmy Phoenix Contact.

Potrzeba stałej dyspozycyjności energii elektrycznej wymusza na zakładach energetycznych wysoką elastyczność i bezpieczeństwo przy wytwarzaniu i rozdziale prądu. Dotyczy to zwłaszcza biernych elementów łączeniowych, które tworzą ważne ogniwo łączące w technice energetycznej.

Z tego powodu firma Phoenix Contact wraz z dużym przedsiębiorstwem energetycznym w Niemczech zrealizowała nową generację odłączalnych złączy. Uwzględnione przy tym istniejące wymagania odnośnie do różnych wariantów łączeniowych wtórnych obwodów przekładników prądowych na zasilaniu i w rozdzielni energetycznej.

Rozwiązanie

W ścisłej współpracy pomiędzy E.ON Avacon, E.ON Netz Hannover i Phoenix Contact zostało zaprojektowane i wykonane wyposażenie szaf sterowniczych w złącza przetworników prądu i napięcia nowej generacji dla stacji transformatorowej Wolfenbüttel.

Głównym wymaganiem ze strony E.ON odnośnie do probierczych złączy odłącznikowych było zastosowanie się do wytycznych wg VBG 4 (UVV). Branżowe stowarzyszenia zawodowe wydały przepisy BHP dla ochrony przed wypadkami elektrycznymi, które zajmują się zabezpieczeniami przed dotykiem palcami. W przepisach tych zaznaczono, że części urządzeń elektrycznych zagrożone dotykiem nie powinny być możliwe do dotknięcia na podstawie badań VDE wg IEC 529/DIN VDE 0470-1. Tak wysoki poziom bezpieczeństwa dla personelu obsługowego spełniają w każdym zakresie złącza przetworników prądu i napięcia nowej generacji.

W formie zabezpieczonej przed dotykiem wykonano elementy obsługowe do łączenia poprzecznego i podłużnego i cały osprzęt, taki jak mostki zwierające i wtyki pomiarowe i można je stosować wymiennie na różnych płaszczyznach złączy. Wszystkie kryteria w zakresie złączy i osprzętu zostały w pełni spełnione przez zastosowany typoszereg URTK. W procesie projektowania wykorzystano oprogramowanie CLIP PROJECT.

Zalety

Oprogramowanie CLIP PROJECT podczas wyboru produktów uwzględnia w sposób celowy wymagania odnośnie do okablowania i funkcjonalności złączy rzędowych. Natychmiastowe wyświetlenie odnośnej ilustracji produktu stanowi dodatkową pomoc dla użytkownika. Projektowanie kompletnych listew zaciskowych odbywa się łatwo i szybko dzięki zorientowanym na wybór propozycjom potrzebnych pokryw, uchwytów końcowych i mostków zwierających. Poprzez kontrolę logiki CLIP PROJECT umożliwia końcową kontrolę listwy zaciskowej pod względem kompletności i poprawnej zabudowy aplikacji.

Dokumentacja wykonawcza o wysokiej jakości jest dla firmy E.ON warunkiem nieprzerwanego i bezbłędnego montażu szaf sterowniczych i instalacji. CLIP PROJECT oferuje tutaj profesjonalne rozwiązanie. Projektowane listwy zaciskowe są wyświetlane i drukowane w odpowiedniej skali za pomocą oprogramowania CLIP PROJECT zawierającego program CAE o nazwie EPLAN Eview. Rysunki można eksportować do formatu AutoCAD.dxf i wykorzystywać we wszystkich programach CAE. Wykazy części projektowanych listew zaciskowych poprzez kliknięcie myszką można przenosić do programów MS Word i MS Excel. Opisy listew zaciskowych wykonane z użyciem oprogramowania CLIP PROJECT są kopiowane bezpośrednio do oprogramowania opisowego CMS-Mark-Win.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: https://www.google.de/

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij