Powrót do przegladu

Ochrona wielofunkcyjna dla stacji transformatorowej Habinghorst

Aplikacja

W stacji transformatorowej Habinghorst jest transformowane napięcie 110 kV na 10 kV w celu dalszego rozdziału. Za pośrednictwem systemu szyn zbiorczych 10 kV energią elektryczną są zasilane sąsiednie dzielnice i obszary przemysłowe.

W trakcie modernizacji rozdzielni całe techniczne wyposażenie strony wtórnej zostało ukształtowane od nowa. Oprócz zdalnego sterowania i nadzoru stanów łączeniowych wszystkich wyłączników mocy oraz lokalnych sterowników, jak również komunikowania położenia odłączników szyn zbiorczych i odłączników uziomów, na pierwszym planie stoi ochrona sieci kablowej 10 kV. Ochrona sieci zabezpiecza nadzór przewodów oraz elementów rozdzielni. W razie zakłócenia odnośne części instalacji są natychmiast selektywnie odłączane za pomocą przekaźników ochronnych.

Przy okazji przejścia z elektromechanicznych przekaźników ochronnych na cyfrową ochronę wielofunkcyjną w Habinghorst odnowiono również całe okablowanie tablic sterowniczych i tablic przekaźników ochronnych. Przez okres ponad trzydziestu lat wykonywały tu niezawodnie swoją służbę śrubowe zaciski przyłączeniowe firmy Phoenix Contact.

Rozwiązanie

W przypadku nowych tablic przekaźników ochronnych i tablic sterowniczych firma RWE zdecydowała się na program złączy rzędowych CLIPLINE complete firmy Phoenix Contact. Do okablowania sygnałów komunikatów i stanów łączeniowych firma RWE wykorzystała zaciski z szybkozłączem typu QTC 1,5 i QTC 2,5.

Za pomocą techniki szybkozłączy QTC można okablować sztywne i elastyczne przewody do wielkości 2,5 mm², bez potrzeby wcześniejszego usuwania izolacji. Przewód wprowadza się tutaj do strefy nacinania i za pomocą wkrętaka oraz prostego ruchu obrotowego doprowadza się do pewnego kontaktowania.

Ważnym kryterium dla decyzji o zastosowaniu rodziny QTC oprócz oszczędzającego czas okablowania były również łatwy rozdział potencjałów za pomocą mostków wtykowych oraz kompaktowa konstrukcja. W polach rozdzielni znalazły zastosowanie wymagane złącza z odłącznikami nożowymi i złącza z elementami układu wykonane w technice szybkozłącza.

Zalety

Dla okablowania z przekrojami przewodów ponad 2,5 mm² firma RWE sięgnęła do techniki sprężynowej. Złącze z odłącznikami nożowymi ZRTK 4 jest zaprojektowane dla specjalnych wymagań we wtórnych obwodach przekładników prądowych. Za pomocą takich złączy pomiarowych i rozłącznych można indywidualnie zbudować układ pomiarowy dla obwodów przekładników pomiarowych. Wszystkie elementy łączeniowe — np. mostki zwierające do zwierania przekładników — są wykonane w wersji zabezpieczonej przed dotykiem według BGV A 2. Również wtyki pomiarowe 4 mm wypełniają to wymaganie z obu stron przerwy odłącznikowej. Przewody okrężne napięć pomiarowych i napięć komunikatów są zabudowywane w każdym polu rozdzielni za pomocą sprężynowej listwy zaciskowej do przekroju maksymalnego 6 mm². Duża pojemność komory przewodów serii zacisków ST umożliwia komfortowe okablowanie sztywnymi oraz elastycznymi przewodami o znamionowych przekrojach, również z izolowanymi tulejkami żył.

Dietmar Vogt, RWE Westfalen-Weser-Ems, serwis sieciowy: „Nasze doświadczenia z CLIPLINE complete firmy Phoenix Contact pokazały, że znaleźliśmy właściwe rozwiązanie dla wszystkich zadań łączeniowych.”

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij