Powrót do przegladu

Bezpieczne przesyłanie energii w firmie Energie AG w Austrii

Aplikacja

Jednym z projektów firmy Energie AG jest stacja transformatorowa Sattledt. Za pośrednictwem tej stacji transformatorowej zaopatrywany w energię elektryczną jest region Sattledt/Wels. W centrum zainteresowania firmy Energie AG jest bezpieczeństwo i niezawodność zasilania.

Żywotność instalacji wynosi 40 do 50 lat. Dla stacji transformatorowej Sattled wybrano odpowiednio wysokogatunkowe wykonanie komponentów technicznych, odpowiedzialnych za bezpieczny przesył energii. W obszarze techniki ochrony, przewodzenia i sterowania firma Energie AG zastosowała typoszereg ST z systemu złączy rzędowych CLIPLINE complete firmy Phoenix Contact.

Rozwiązanie

Rewolucyjne rozwiązanie w dziedzinie zacisków sprężynowych stanowi typoszereg ST, który z uwagi na niewielkie wymiary konstrukcji daje znaczne oszczędności miejsca. Dzięki zastosowaniu takich zajmujących mało miejsca komponentów można zaprojektować mniejszą instalację.

Charakterystyczne dla złączy sprężynowych jest przyłączanie czołowe, umożliwiające wprowadzanie przewodów od góry na stanowisko zacisków. Dzięki temu kanały kablowe mogą zostać doprowadzone bezpośrednio do listew zaciskowych, co oznacza dodatkową oszczędność miejsca w szafie sterowniczej.

Charakterystyczny dla tego typoszeregu zacisków sprężynowych jest system sprężyn naciągowych o nazwie mini-spring, który znacznie redukuje wielkość konstrukcji. Jednocześnie przy tym nowym opracowaniu położono nacisk na istniejące cechy jakościowe, takie jak:

  • opisy wielkopowierzchniowe,
  • maksymalna przestrzeń przyłączeniowa,
  • elastyczny system wtykanych mostków.

Rodzina produktów ST jest oferowana ze średnicami przyłączy znamionowych 1,5 do 35 mm². Ponieważ złącza sprężynowe dopuszczają tylko jeden przewód na każdym stanowisku zaciskowym, to dostępne są również odpowiednie warianty wieloprzewodowe. Oprócz standardowych zacisków przejściowych spektrum produktów uzupełniają zaciski trzy-, cztero- oraz dwupoziomowe. Za pomocą zacisków wieloprzewodowych można uzyskać podwyższoną gęstość okablowania.

Możliwość łatwej realizacji dalszych rozgałęzień potencjałów lub powielenia potencjałów za pomocą systemu mostkowania.

Zalety

Pan Gerald Loy, kierownik budowy instalacji w firmie Energie AG: „Nasze obszary zainteresowania dotyczą rozdziału energii i sterowania energią. Zdecydowaliśmy się na złącza sprężynowe firmy Phoenix Contact, ponieważ uwzględniają one takie parametry jak możliwości mostkowania i opisywania, materiały lub przekroje przyłączeniowe. Przelotowy podwójny kanał mostkowania dokładnie pasuje do naszych zastosowań. Dzięki temu możemy stosować tylko jeden typ mostków do realizacji mostkowania łańcuchowego, co naturalnie ułatwia prowadzenie magazynu.

Złącza ST, które teraz stosujemy, są korzystne również ze względu na przekroje przyłączy i opisy czołowe. Przekrój przyłączy można realizować z końcówkami rurkowymi lub bez nich w zakresie przekroju znamionowego, zaś dzięki centralnym opisom wielkopowierzchniowym unika się błędów montażowych. Jeśli kiedykolwiek dojdzie do błędu, to musimy być pewni, że używamy wysokogatunkowych złączy. Dlatego też jedyną możliwością był samogasnący materiał V0 wg UL 94.

W istniejących instalacjach przy większych przebudowach i w nowych instalacjach stosowane są wyłącznie złącza firmy Phoenix Contact. Patrząc pod kątem żywotności 40 do 50 lat, decyzja ta zapewnia nam rozwiązanie na następne dziesięciolecia.”

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij