Technika przyłączeniowa dla produkcji SMT

Jakość i precyzja dla najwyższych wymagań

Jakość i precyzja dla najwyższych wymagań

Integracja modułów THR w procesie SMT ułatwia produkcję podzespołów i obniża koszty.

Zastosowanie w pełni zautomatyzowanych procedur wyposażania za pomocą linii SMT stanowi ekonomiczny i szybki proces produkcyjny. Dla tego celu oferujemy złącza wtykowe i terminale przyłączeniowe do PCB nadające się do lutowania reflow — bezpośrednio dostosowane do tego procesu pod względem konstrukcji, doboru materiałów i rodzaju opakowania.

Korzyści

  • Tylko jeden proces przy dwóch rodzajach modułów — dzięki zastosowaniu techniki THR i SMD
  • Oszczędność kosztów — dzięki integracji z procesem produkcyjnym SMT
  • Zautomatyzowane procesy wyposażania — dzięki opakowaniom taśmowym lub opakowaniom Tray zoptymalizowanym dla potrzeb produkcji

Listwy styków męskich High Precision — dla podwyższonych wymagań tolerancji

Zautomatyzowane wyposażanie płyt drukowanych w podzespoły THR  

Zautomatyzowane wyposażanie płyt drukowanych w podzespoły THR

Podzespoły THR z firmy Phoenix Contact spełniają wymagania odnośnie tolerancji pozycjonowania styków zgodnie z normą IEC 61760-3. W aplikacjach o podwyższonych wymaganiach program został poszerzony o listwy styków męskich o wysokiej precyzji.

  • Odchyłka pozycji mniejsza niż +/- 0,1 mm wokół położenia zerowego wierzchołka wtyku.

Wysokie wymagania odnośnie jakości

Złącza do płytek drukowanych odporne na wysokie temperatury MKDS-HT  

Złącza do płytek drukowanych odporne na wysokie temperatury MKDS-HT

Terminale przyłączeniowe do PCB typu THR są kwalifikowane według normy IPC/JEDEC J-STD-020. Zarówno materiał jak i konstrukcja gwarantują możliwość stosowania w piecach reflow z profilami lutowania przy temperaturach klasyfikacyjnych do 260°C.

Złącza wtykowe do wbudowania M12 do zastosowań THR

Uchwyt styków M12 do procesu reflow  

Uchwyt styków M12 do procesu reflow

Złącza wtykowe do urządzeń M12 nadające się do procesów THR zostają umieszczane na płytach drukowanych i lutowane razem z podzespołami SMD w tym samym procesie, w jednakowych warunkach.

Kształty zoptymalizowane dla celów procesu i opakowania przystosowane do montażu w automatach zapewniają łatwą i szybką obróbkę w procesie wyposażania pick & place.

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Kliknij poniższy przycisk i uzyskaj informacje na temat przyłączy urządzeń
dla danych, sygnałów i mocy.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Montaż przewlekany z lutowaniem rozpływowym

Pracuj szybko, ekonomicznie i w pełni automatycznie.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij