Produkcja samochodów

Produkcja samochodów

Bezpieczna i elastyczna produkcja

Do kompletnego procesu produkcji i infrastruktury fabryki: oferujemy bezpieczne rozwiązania automatyzacyjne zapewniające najwyższą dostępność urządzeń.

Powrót do Zastosowania i rozwiązania

Kategoria

  • Tłocznia
    Tłocznia

    Dostępność urządzeń jako najwyższy priorytet? Rozwiązania Phoenix Contact pozwalają na osiągnięcie tego celu.

  • Spawalnia
    Spawalnia

    Phoenix Contact oferuje produkty sieciowe i sterowniki na bazie uznanych standardów IT do prostych procesów projektowania i szybkiego rozruchu produkcji.

  • Lakiernia
    Lakiernia

    Technika automatyzacji firmy Phoenix Contact zapewnia wysoki stopień automatyzacji procesów transportu, obróbki i lakierowania.

  • Produkcja zespołu napędowego
    Produkcja zespołu napędowego

    Phoenix Contact oferuje rozproszone rozwiązania automatyzacyjne, oprogramowanie i usługi do efektywnej eksploatacji linii produkcji zespołu napędowego.

  • Montaż końcowy
    Montaż końcowy

    Rozwiązania automatyzacyjne firmy Phoenix Contact wspierają właściwą ergonomię przy montażu ręcznym i zapewniają precyzyjne procesy logistyczne i montażowe.

  • Układy przenośnikowe
    Układy przenośnikowe

    Rozwiązania Phoenix Contact umożliwiają zaprojektowanie wizualizacji niewielkim kosztem oraz selektywną obsługę procesów logistycznych.

  • Infrastruktura fabryki
    Infrastruktura fabryki

    Phoenix Contact oferuje sprawdzone w praktyce koncepcje i produkty pomagające w koordynacji zasobów w budynkach i na produkcji.

W całym procesie produkcyjnym są potrzebne wytrzymałe, otwarte i kompleksowe rozwiązania automatyzacyjne. Szczególnie ważną kwestią jest bezpieczna komunikacja, bezpieczeństwo funkcjonalne maszyn, kompleksowa diagnostyka oraz wysoka dostępność i prędkość przetwarzania.

Jako długoletni partner przemysłu samochodowego firma Phoenix Contact oferuje dopracowane rozwiązania do poszczególnych obszarów produkcji. Podstawę stanowi najczęściej standard automatyzacji na bazie jednolitego oprogramowania i architektury obsługi. Interfejsy do aplikacji do projektowania oraz proste tworzenie wizualizacji zapewniają znaczną redukcję kosztów projektu.

Przegląd: produkcja samochodów

Przegląd: produkcja samochodów

Koncepcje sterowania i komunikacji przemysłowej w branży motoryzacyjnej

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij