Powrót do przegladu

Zarządzanie katalogami w formacie BMEcat

Do standardowej wymiany danych katalogowych firma Phoenix Contact używa popularnego formatu BMEcat.

BMEcat do zarządzania katalogami jest oparty na technologii XML. Format ten umożliwia standardową wymianę danych katalogowych w wersji BMEcat 1.2 i BMEcat 2005.

Standard BMEcat oferuje:

  • zabezpieczoną bazę z centralnym dostępem do wszystkich informacji produktowych
  • opcje w klasyfikacji artykułów

Dalsze informacje znajdziesz w dokumentacji „Standard BMEcat 1.2“ oraz „BMEcat 2005“, którą można pobrać w sekcji serwisowej po prawej stronie.

Klasyfikacja

W BMEcat istnieje możliwość przesyłania również różnych standardów. Klasyfikacja pomaga w wewnętrznej organizacji i przypisywaniu artykułów.

Udostępniamy:

  • standardowe systemy klasyfikacji ecl@ss i ETIM
  • własny system klasyfikacji Phoenix Contact

Poniżej określono różne standardy klasyfikacji.

eCl@ss to międzynarodowy standard do klasyfikacji i opisywania produktów i usług. System klasyfikacji stosuje znormalizowane atrybuty do opisu produktów i jest stosowany w wielu branżach.

Phoenix Contact stosuje następujące wersje:

  • V 4.0
  • V 4.1
  • V 5.0
  • V 5.1
  • V 6.0
  • V 7.0
  • V 8.0

 

ETIM (niem. ElektroTechnisches InformationsModell = elektrotechniczny model informacji) jest wykorzystywany w branży elektrycznej. System klasyfikacji stosuje atrybuty do opisu produktów.

Phoenix Contact stosuje następujące wersje:

  • V 4.0
  • V 5.0

System klasyfikacji Phoenix Contact to zdefiniowana wewnętrznie klasyfikacja produktów Phoenix Contact.

System Phoenix Contact dostarcza wszystkie atrybuty techniczne artykułu. Nie byłoby to możliwe przy klasyfikacji standardowej zgodnej z eCl@ss lub ETIM.


Powrót do przegladu
Więcej informacji
  • Zarządzanie katalogami w formacie BMEcat

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij