Powrót do przegladu

Procedura zamawiania

Przy składaniu zamówień na różne rodzaje artykułów należy przestrzegać kilku zasad. Stosowanie się do tych zasad zapewni optymalną komunikację z naszym działem sprzedaży.

Zasady dotyczące różnych rodzajów artykułów

Przy składaniu zamówień drogą elektroniczną – na przykład za pośrednictwem EDI lub również drogą mailową – konieczne jest przestrzeganie poniższych zasad. Przy wszystkich pozostałych formach zamówień zasady te należy traktować wyłącznie jako wytyczne.

Artykuły standardowe

Artykuły standardowe są jednoznacznie określone za pomocą numeru artykułu Phoenix Contact, numeru EAN lub numeru artykułu klienta.

Materiały oznaczeniowe

Artykuły dzielone to produkty z grupy Materiały oznaczeniowe. Mogą one posiadać inny nadruk, niż artykuły standardowe.

Artykuły wariantowe

Do artykułów wariantowych należą artykuły, które można zidentyfikować jednoznacznie dopiero po podaniu ich atrybutów.

Kompletne informacje do pobrania

Chcesz dowiedzieć się więcej? W dokumencie „Dokumentacja ogólna” w sekcji serwisowej po prawej stronie znajdziesz podsumowanie wszystkich informacji.


Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij