Powrót do przegladu

Technology days: Dzień 2 - Komunikacja bezprzewodowa w obszarach przemysłowych

Technology day’s: Dzień 2 - Komunikacja bezprzewodowa w obszarach przemysłowych
Czas trwania:1 dzień
Godzina:09:00 - 17:30
Identyfikator ID seminarium:PHC402
Koszt: bezpłatnie

Zapewniamy serwis kawowy i ciepły posiłek.

Grupa docelowa

Inżynierowie zajmujący się problematyką lokalnych sieci komputerowych, automatycy , osoby odpowiedzialne za utrzymanie ruchu i serwis, początkujący administratorzy, użytkownicy lokalnych sieci komputerowych.

Informacje organizacyjne:

  • Szkolenie prowadzone w języku angielskim.
  • Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się poprzez formularz umieszczony na dole strony. 
  • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc potwierdzeniem rezerwacji jest zawsze e-mail informujący o wpisaniu na listę uczestników.

Cele

Szkolenie prowadzone jest w formie seminariów, połączonych z warsztatami, podczas których uczestnicy poznają zagadnienia dotyczące komunikacji bezprzewodowej. W czasie prezentacji omawiane są aspekty związane z wyborem właściwego standardu, budowy aplikacji, jej działania, rozbudowy oraz zabezpieczenia.

• Poznasz nowoczesne rozwiązania w transmisji danych
• Odkryjesz ciekawe możliwości konfiguracji urządzeń
• Zobaczysz dobre praktyki projektowania sieci bezprzewodowych

Plan szkolenia

9:00 – 9:15 Powitanie uczestników

9:15 -10:45 Komunikacja bezprzewodowa w obszarach przemysłowych - ogólny rys technologii

  • Standard IEEE 802.11
  • Standardy komunikacji bezprzewodowej w środowisku przemysłowym (Bluethoot, Wlan, Trusted  Wireless)

10:45-11:00 Przerwa kawowa

11:00- 12:30

  • Modemy LTE I 3G
  • Metody zabezpieczania seici bezprzewodowych

12:30 Obiad

13:00-17:00 Wprowadzenie do części warsztatowej (technologie komunikacji)

  • Trusted Wireless
  • Bluethoot and wlan EPA
  • LTE and 3G modems
  • Anteny

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij