Powrót do przegladu

Technology days: Dzień 1 - Przemysłowe sieci Ethernet

Phoenix Contact Technology day’s: Dzień 1 - Przemysłowe sieci Ethernet
Czas trwania:1 dzień
Godzina:9:00 - 17:30
Identyfikator ID seminarium:PHC401
Koszt: bezpłatnie

Zapewniamy serwis kawowy i ciepły posiłek.

Grupa docelowa

Inżynierowie zajmujący się problematyką lokalnych sieci komputerowych, automatycy , osoby odpowiedzialne za utrzymanie ruchu i serwis, początkujący administratorzy, użytkownicy lokalnych sieci komputerowych.

Informacje organizacyjne:

  • Szkolenie prowadzone w języku angielskim.
  • Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się poprzez formularz umieszczony na dole strony. 
  • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc potwierdzeniem rezerwacji jest zawsze e-mail informujący o wpisaniu na listę uczestników.

Cele

Uczestnik w praktyczny sposób zaznajamia się z zasadą działania protokołów TCP/IP oraz elementów infrastruktury sieciowej, ich konfiguracji, uruchomienia i testowania komunikacji pomiędzy urządzeniami w różnych sieciach. Zdobyta w ten sposób wiedza pozwoli na samodzielną konfigurację, uruchomienie oraz prowadzenia czynności diagnostycznych w rozbudowanych sieci przemysłowych.

Plan szkolenia

9:00 – 9:15 Powitanie uczestników

9:15 -10:45 Podstawy komunikacji Ethernet

  • Standard IEEE 802
  • Struktura, podstawowe zagadnienia
  • Warstwa logiczna sieci Ethernet
  • Struktura - ISO OSI
    • Switche sieciowe (warstwy 1,2,3)
    • Protokół TCP/IP
  • Nowe switche w portfolio Phoenix Contact (FL SWITCH 2000)
  • Prezentacja sposobów programowania switcha z użyciem karty SD, pliku CLI i modułów smart

10:45-11:00 Przerwa kawowa

11:00- 12:30 Topologie sieciowe (gwiazda, punkt-punkt, ring, mieszana)

  • Redundancja (część warsztatowa)
    • RSTP
    • MRP
    • DLR
    • PRP
    • Ring rozszerzony

12:30 Lunch

13:00-14:45 Profinet & Ethernet IP

  • Przewaga switchy inteligentnych w różnych wariantach zastosowań.
  • Switch zarządzalny kontra niezarządzalny  
  • Demonstracja działania

14:45-15:00 Przerwa kawowa

15:00-17:00 Zastosowania specjalne

  • NAT 1:1
  • VLAN
  • Ekspandery Ethernetowe 

17:00-17:30 Pytania i wnioski

Warsztaty praktyczne odbywają się w ramach bloków tematycznych.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij