Powrót do przegladu

Konfigurowalne moduły bezpieczeństwa

Możliwość modułowej rozbudowy i kompleksowej diagnostyki

PSR-TRISAFE

Nasze moduły bezpieczeństwa PSR-TRISAFE łączą w sobie funkcjonalność i elastyczność. Umożliwiają one monitorowanie różnych funkcji bezpieczeństwa w aplikacji za pomocą tylko jednego urządzenia.

Moduł PSR-TRISAFE-M można w dowolnym momencie rozbudować indywidualnie za pomocą dodatkowych modułów. Wystarczy połączyć moduł nadrzędny z cyfrowymi modułami rozszerzeń.

Diody diagnostyczne LED wskazują stan wszystkich wejść i wyjść. Dodatkowo wyjścia sygnalizacyjne przesyłają sygnały ze stanem przełączenia na przykład do sygnalizatorów.

Poprzez złącze magistrali polowej moduł bezpieczeństwa komunikuje się z nadrzędnym sterownikiem. W ten sposób funkcje bezpieczeństwa są wygodnie zintegrowane w wizualizacji lub zdalnej diagnostyce.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij