Powrót do przegladu

Bezpieczne nadzorowanie temperatury w technice procesowej

W trakcie bezpiecznego nadzorowania procesu temperatura w zbiorniku jest regulowana i nadzorowana w sposób ciągły. Przy tym realizowana jest konsekwentna separacja pomiędzy obwodami regulacji i obwodami urządzeń ochronnych.

Dowolnie programowalne styki przełączne przetworników pomiarowych temperatury certyfikowanych przez SIL można wykorzystać zarówno do sygnalizacji i alarmowania, jak i do bezpiecznego odłączania.

Regulacja temperatury z bezpiecznym odłączaniem

Regulacja temperatury z bezpiecznym odłączaniem

Przykłady aplikacji: Nadzór temperatury z wyjściem prądowym

Nadzór temperatury z 4-przewodowym wejściem RTD  

Nadzór temperatury z wyjściem prądowym — przykład 1

Przykład podłączenia 1

Wejście: 4-przewodowe wejście RTD

Wyjście: wyjście prądowe 4 ... 20 mA z pojedynczym zestykiem sygnalizacyjnym (wyjście przełączające 1) i bezpieczną wartością graniczną na bezpiecznym sterowniku (kombinacja wyjścia przełączającego 2 i 3, zestyk rozwierny połączony szeregowo)

Nadzór temperatury za pośrednictwem termopary z wewnętrzną kompensacją spoiny odniesienia  

Nadzór temperatury z wyjściem prądowym — przykład 2

Przykład podłączenia 2

Wejście: termopara z wewnętrzną kompensacją spoiny odniesienia

Wyjście: wyjście prądowe 4...20 mA z pojedynczym zestykiem sygnalizacyjnym (wyjście przełączające 1, zestyk zwierny) i bezpieczną wartością graniczną na bezpiecznym sterowniku (kombinacja wyjścia przełączającego 2 i 3, zestyk rozwierny połączony równolegle)

Nadzór temperatury za pośrednictwem termopary z zewnętrzną kompensacją spoiny odniesienia lub bez kompensacji spoiny odniesienia lub z wejściem napięciowym  

Nadzór temperatury z wyjściem prądowym — przykład 3

Przykład podłączenia 3

Wejście: termopara z zewnętrzną kompensacją spoiny odniesienia lub bez kompensacji spoiny odniesienia lub z wejściem napięciowym

Wyjście: wyjście prądowe 4…20 mA z pojedynczym zestykiem sygnalizacyjnym (wyjście przełączające 1, zestyk zwierny) i bezpieczną wartością graniczną (kombinacja wyjścia przełączającego 2 i 3, zestyk rozwierny połączony szeregowo) na bezpiecznym sterowniku

Bezpieczny nadzór temperatury w technice procesowej w obszarach Ex i

Nadzór temperatury z 4-przewodowym wejściem RTD  

Nadzór temperatury w obszarach Ex i — przykład 1

Przykład podłączenia 1

Wejście: 4-przewodowe wejście RTD

Wyjście: wyjście prądowe 4 ... 20 mA z pojedynczym zestykiem sygnalizacyjnym (wyjście przełączające 1) i bezpieczną wartością graniczną na bezpiecznym sterowniku (kombinacja wyjścia przełączającego 2 i 3, zestyk rozwierny połączony szeregowo)

Nadzór temperatury za pośrednictwem termopary z wewnętrzną kompensacją spoiny odniesienia  

Nadzór temperatury w obszarach Ex i — przykład 2

Przykład podłączenia 2

Wejście: termopara z wewnętrzną kompensacją spoiny odniesienia

Wyjście: wyjście prądowe 4...20 mA z pojedynczym zestykiem sygnalizacyjnym (wyjście przełączające 1, zestyk zwierny) i bezpieczną wartością graniczną na bezpiecznym sterowniku (kombinacja wyjścia przełączającego 2 i 3, zestyk rozwierny połączony równolegle)

Nadzór temperatury za pośrednictwem termopary z zewnętrzną kompensacją spoiny odniesienia lub bez kompensacji spoiny odniesienia lub z wejściem napięciowym  

Nadzór temperatury w obszarach Ex i — przykład 3

Przykład podłączenia 3

Wejście: termopara z zewnętrzną kompensacją spoiny odniesienia lub bez kompensacji spoiny odniesienia lub z wejściem napięciowym

Wyjście: wyjście prądowe 4…20 mA z pojedynczym zestykiem sygnalizacyjnym (wyjście przełączające 1, zestyk zwierny) i bezpieczną wartością graniczną (kombinacja wyjścia przełączającego 2 i 3, zestyk rozwierny połączony szeregowo) na bezpiecznym sterowniku

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij