Powrót do przegladu

Bezpieczna technika sterowania

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Sterowniki bezpieczeństwa

Różnorodne funkcje bezpieczeństwa, wysoki transfer danych I/O oraz duże sieci – w zaawansowanych instalacjach automatyki nie ma miejsca na przypadkowe rozwiązania. Wydajne sterowniki bezpieczeństwa pozwalają niezawodnie zintegrować funkcjonalne bezpieczeństwo w sieciach bezpieczeństwa PROFIsafe lub INTERBUS.

Poza sterownikami bezpieczeństwa oferta Phoenix Contact obejmuje również serwery proxy bezpieczeństwa. Te programowalne urządzenia nadają się optymalnie do złożonych aplikacji bezpieczeństwa – również poza granicami sieci.

Ponadto bogate możliwości diagnostyki, programowanie zgodne z IEC 61131 i różne złącza zapewniają niezawodność i prostą obsługę.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij