Połączenie sworzniowe

Połączenie sworzniowe

Wytrzymałe i bezobsługowe

Niezawodne i bezpiecznie oprzewodowanie z zastosowaniem końcówek oczkowych.

Zalety

  • Komfortowe oprzewodowanie z zastosowaniem końcówek oczkowych i widełkowych dzięki prowadzonej i zamocowanej na stałe nakrętce kołpakowej
  • Długotrwała stabilność przyłączanych przewodów do 300 mm²
  • Podłączanie wielu przewodów na niewielkiej przestrzeni – do każdego sworznia można podłączyć nawet cztery końcówki kablowe

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij