Powrót do przegladu

Instalacja

Obudowa czujnika na przewodzie odprowadzającym  

Obudowę czujnika należy mocno i szczelnie zamontować na przewodzie odprowadzającym za pomocą opasek kablowych.

W kołowym polu magnetycznym efektywne natężenie pola jest zależne od głębokości zanurzenia czujnika w polu magnetycznym przewodu odprowadzającego wiodącego prąd.

Kołowe pole magnetyczne wokół czujnika  

Kołowe pole magnetyczne wokół czujnika

Glebokosc zanurzenia jest definiowana w obliczeniach poprzez promien. Oznacza to, ze czym mniejszy promien, tym wieksze natezenie pola. Zatem korzystny jest mozliwie najszczelniejszy montaz czujnika na przewodzie odprowadzajacym, dzieki czemu efektywne natezenie pola staje sie mozliwie najwieksze.

Legenda:

H = natezenie pola [A/m]
r = promien [cm]
I = prad [A]

Znaczenie promienia dla kalibracji systemu

Obudowa czujnika systemu LM-S  

Odcinek pomiarowy znajduje się w przedniej części obudowy czujnika.

Promień stanowi miarę dla głębokości zanurzenia czujnika w polu magnetycznym i dla rejestracji występującego tam natężenia pola magnetycznego H. Wartość ta odpowiada odległości od osi przewodu do zewnętrznej krawędzi obudowy czujnika.

Promień jest ustalany podczas instalacji. Jest to ważne dla kalibracji systemu, gdyż zapewnia to takie same warunki pomiaru przy zróżnicowanych warunkach instalacji.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij