Powrót do przegladu

Hybrydowe rozruszniki silnika z podłączeniem do PLC

Wewnętrzne obwody mocy i układy blokad hybrydowych rozruszników silnika zmniejszają nakłady na oprzewodowanie — jest to idealne rozwiązanie w przypadku szaf sterowniczych o krótkich trasach oprzewodowania. Każdy przycisk i hybrydowy rozrusznik silnika połączony jest bezpośrednio z kartą I/O sterownika.

Schemat aplikacji: hybrydowe rozruszniki silnika CONTACTRON  

Rozruszniki CONTACTRON z podłączeniem do PLC

Interesują Cię produkty tego rozwiązania? Dalsze informacje znajdziesz pod poniższym linkiem.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij