Powrót do przegladu

Rozruszniki CONTACTRON — mniejsze nakłady na oprzewodowanie

Hybrydowe rozruszniki silnika CONTACTRON 4 in 1 integrują wszystkie funkcje klasycznego układu połączeń stycznika nawrotnego oraz funkcje bezpieczeństwa w jednym urządzeniu.

Wewnętrzne obwody mocy i układy blokad pozwalają oszczędzić czas i zwiększają przejrzystość oprzewodowania szafy sterowniczej. W przeciwieństwie do standardowego rozwiązania mechanicznego nakłady na oprzewodowanie redukowane są aż do 75%.

Łatwe, szybsze oprzewodowanie

CONTACTRON 4 in 1  

Hybrydowy rozrusznik silnika CONTACTRON

W zależności od potrzeb hybrydowe rozruszniki silnika CONTACTRON łączą nawet do czterech funkcji w jednym urządzeniu. Zaliczają się do nich: funkcja ruchu w prawo, z prostym wysterowaniem za pomocą karty wyjściowej 24 V PLC, jak również funkcja ruchu w lewo z opcjonalną pracą nawrotną, wraz z oprzewodowaniem układów blokad i obciążenia.

Ponadto urządzenia te chronią silnik, wykorzystując zintegrowaną ochronę silnika z funkcją resetu automatycznego i zdalnego. Oprócz tego zaimplementowana w nich funkcja bezpieczeństwa zgodna z kategorią Performance Level e (PL e) lub 3 (Kat. 3) spełnia wymagania zatrzymania awaryjnego.

Porównaj: obwód prądu głównego układu stycznika nawrotnego silnika

Łatwe oprzewodowanie dzięki rozrusznikom CONTACTRON

Do 75% niższe nakłady na oprzewodowanie w porównaniu z metodami konwencjonalnymi.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij