WirelessHART

Bezprzewodowo w technice procesowej

Bezprzewodowo w technice procesowej

Sprawdzona łączność HART do sieci – teraz również bezprzewodowa.

Powrót do Wireless I/O

Kategoria

Szukaj w WirelessHART

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Czerp korzyści z bezprzewodowej komunikacji HART szczególnie w technice procesowej – korzystając z urządzeń WirelessHART Phoenix Contact.

Zalety dla klienta

  • Łatwa integracja nowych stacji dzięki bezprzewodowej technologii WirelessHART
  • Możliwość stosowania na całym świecie, międzynarodowy standard w niewymagającym licencji paśmie częstotliwości 2,4 GHz
  • Elastyczna łączność zapewniona przez dodatkowe funkcje, które umożliwiają integrację danych innych niż dane HART

WirelessHART – optymalne do rozbudowy i nowych zastosowań

Logo WirelessHART  

Bezprzewodowo w technologii procesowej – z 
WirelessHART

Za pomocą WirelessHART można bez problemu rozbudować istniejący kablowy system HART bez potrzeby zastępowania go nowym. Zintegruj stacje I/O lub dane diagnostyczne w swoim systemie komunikacyjnym bez najmniejszego problemu.

Za pomocą WirelessHART, nowe systemy instaluje się w ułamku czasu potrzebnego do zainstalowania systemów okablowanych. Dalsze zalety:

  • nieznaczne koszty instalacji
  • mniejsze koszty materiałowe oraz mniejszy nakład pracy
  • mniejsze opóźnienie spowodowane oczekiwaniem na zezwolenia, brak licencji   

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij