Powrót do przegladu

IQ Technology: inteligencja, która zwiększy dyspozycyjność instalacji

Postaw na nowe technologie i chroń maszyny i urządzenia: IQ Technology to mniej bieżących prac konserwacyjnych i większa dyspozycyjność urządzeń.

Dlaczego IQ Technology jest tak ważna

QUINT UPS Phoenix Contact, inteligentny UPS w środowisku przemysłowym  

Dzięki QUINT UPS przemysłowy komputer PC jest dostępny tak długo, jak jest to możliwe.

Zadanie: komputer przemysłowy wymaga stałego zasilania napięciem 24 V DC

  • Dotychczasowe rozwiązanie: UPS o pojemności 3.4 Ah buforuje w optymalnych warunkach 24 VDC / 5 A przez 20 minut. Czy akumulator rzeczywiście jest w stanie zapewnić zasilanie przez ten czas? Stan naładowania, wydajność i pozostały czas pracy akumulatora są nieznane.
  • Rozwiązanie z QUINT UPS-IQ: inteligentny układ zarządzania wykrywa wszystkie istotne stany akumulatora. Zapewnia tym samym nieodzowną przejrzystość, która zawsze zagwarantuje stabilne zasilanie - z jednoczesnym optymalnym wykorzystaniem akumulatora.
    • Można mieć pewność, że czas podtrzymania rzeczywiście wynosi jeszcze 20 minut.
    • Przemysłowy komputer PC pracuje tak długo, jak jest to możliwe a akumulator będzie wykorzystany do końca. Komputer PC zostanie wyłączony zanim napięcie akumulatora zaniknie.

IQ Technology też myśli

Inteligentny układ zarządzania akumulatorem z IQ Technology w każdej chwili informuje o czasie ładowania, rozładowania oraz żywotności akumulatora.

W przypadku stanów krytycznych natychmiast ostrzega.

  • SOC (State Of Charge) – aktualny stan naładowania i pozostały czas eksploatacji akumulatora
  • SOH (State Of Health) – przewidywana żywotność akumulatora, ostrzega z wyprzedzeniem o awarii.
  • SOF (State Of Function) – określa aktualną wydajność akumulatora.
  • Intelligent Battery Control – automatycznie rozpoznaje podłączony typ akumulatora, maksymalizuje pozostały okres eksploatacji dzięki optymalnie dostosowanej charakterystyce ładowania.
  • Intelligent Charging – adaptuje prąd ładowania i w ten sposób zapewnia możliwie najszybsze doładowanie oraz dyspozycyjność.
  • Data Port – zapewnia komunikacje pomiędzy UPS a układem fotowoltaicznym na potrzeby konfiguracji zasilania awaryjnego UPS

Tryb PC: optymalne buforowanie i wyłączanie przemysłowych komputerów PC oraz komputerów PC

Optymalne wyłączanie komputerów PC  

Optymalne wyłączanie komputerów PC

Co jest wyjątkowe w zasilaniu komputerów PC lub przemysłowych komputerów PC: ustawia się przełącznik UPS na tryb „PC-Mode" i UPS podporządkowuje się sterowaniu czasowemu. Jest ono przeznaczone specjalnie do zasilania komputerów PC oraz przemysłowych komputerów PC. Nie potrzeba do tego żadnego oprogramowania.

Oprogramowanie konfiguracyjne oraz zarządzające stosuje się wówczas, kiedy przebieg powinien zostać sparametryzowany ze względu na opóźnienia w czasie, wyłączania komputera i okres biegu jałowego. W ten sposób możliwa jest indywidualna optymalizacja pracy UPS w każdym możliwym zastosowaniu.

Zachowanie się komputerów/przemysłowych komputerów PC przy zaniku napięcia

Optymalne wyłączanie komputerów PC  

Optymalne wyłączanie komputerów PC

1. Czas opóźnienia

Czas opóźnienia to różnica, która powstaje przez odjęcie od aktualnie pozostałego czasu pracy akumulatora, czasu potrzebnego na wyłączenie komputerów/komputerów przemysłowych. Alternatywnie można wybrać stały czas opóźnienia.

2. Uruchomienie programu

Po upływie czasu opóźnienia istnieje możliwość uruchomienia programu. Przykład: uruchamia się oprogramowanie, które sukcesywnie zapisuje dane określonego urządzenia.

3. Wyłączenie komputera PC

Tutaj ustawia się czas, jakiego komputer/przemysłowy komputer PC potrzebuje do wyłączenia.

4. Bieg jałowy PC

Tylko jeżeli komputer/przemysłowy komputer PC jest wyłączany i w tym czasie zostanie ponownie nawiązane połączenie sieciowe, napięcie wyjściowe zostanie przerwane na czas resetu, po czym komputer/przemysłowy komputer PC zostanie automatycznie uruchomiony.

Konfiguruj i zarządzaj za pomocą oprogramowania UPS-CONF

Oprogramowanie Phoenix Contact do konfiguracji i zarządzania UPS  

Program do zarządzania UPS UPS-CONF

Za pomocą oprogramowania UPS-CONF konfiguruje oraz nadzoruje UPS z poziomu komputera PC.

Korzystaj z zalet:

  • Elastycznie konfigurowalne: dopasowanie działania QUINT UPS do indywidualnych wymagań.
  • Prewencyjny nadzór działania: wszystkie istotne parametry robocze są przedstawione graficznie, ważne komunikaty pojawiają się na pierwszym planie.
  • Zintegrowany układ zapisu danych: specjalny plik archiwizuje zdarzenia, np. kiedy i jak długo QUINT UPS podtrzymywał zasilanie na skutek jego zaniku.

Oprogramowanie konfiguracyjne można pobrać bezpłatnie. Potrzebny kabel danych IFS-USB-DATACABLE trzeba zamówić osobno.

Warunek korzystania z oprogramowania:

  • Zainstalowany jest kabel danych IFS-USB-DATACABLE (nr artykułu 2320500)
  • Zainstalowane oprogramowanie UPS-CONF (nr artykułu 2320403), do pobrania nieodpłatnie przez stronę produktu
  • Zainstalowany kabel sygnałowy do wymiany danych pomiędzy UPS a akumulatorem

Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Zasilacze i UPS

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij