UPS ze zintegrowanym zasilaczem

Małe i elastyczne

Małe i elastyczne

MINI UPS oraz TRIO UPS zmieszczą się wszędzie — dzięki zintegrowaniu dwóch funkcji w jednej obudowie.

Powrót do Zasilacze UPS

Kategoria

  • Lista produktów – MINI UPS
    MINI UPS

    MINI UPS w wyjątkowo kompaktowy sposób łączy w jednej obudowie zasilacz i elektroniczną jednostkę przełączającą.

  • Lista produktów TRIO UPS
    TRIO UPS

    TRIO UPS skonstruowano specjalnie do zasilania komputerów przemysłowych w seryjnej produkcji maszyn.

Szukaj w UPS ze zintegrowanym zasilaczem

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Szukasz zasilania awaryjnego zajmującego niewiele miejsca w szafie sterowniczej? MINI UPS oraz TRIO UPS firmy Phoenix Contact łączą w jednej obudowie zasilacz i elektroniczną jednostkę przełączającą. Zapewniają one pracę urządzeń informatycznych zarówno przy prawidłowo działającej sieci zasilającej, jak i w przypadku awarii zasilania.

Zalety

  • Możliwość stosowania na całym świecie dzięki szerokozakresowemu wejściu i międzynarodowym certyfikatom
  • Niezawodne zasilanie niezależnie od dostępu do sieci
  • Oszczędność miejsca: zasilacz oraz elektroniczna jednostka przełączająca w jednej obudowie
  • Optymalne dostosowanie: różne zasobniki energii umożliwiają indywidualne czasy podtrzymania dla prądów do 5 A

MINI UPS — kompaktowa budowa i liczne funkcje sygnalizacji

MINI UPS firmy Phoenix Contact podtrzymuje zasilanie silnika tablicy pryzmatycznej oraz modułu sterowniczego.  

W MINI UPS do 24 V DC zastosowano moduł akumulatorowy 0,8 Ah

MINI UPS stosuje się wszędzie tam, gdzie są potrzebne kompaktowe rozwiązania o maks. napięciu 24 V DC i prądzie znamionowym 2 A oraz 12 V DC i 4 A.  

Korzystaj z dwóch istotnych zalet:

  • Wysokie bezpieczeństwo działania — liczne funkcje sygnalizacji oraz ładowanie akumulatora w zależności od temperatury.
  • Szybka instalacja — minimalne nakłady na okablowanie — złącza wtykowe COMBICON zapewniają łatwe przyłączenie.

Przykład z praktyki: przed wjazdem do tunelu są umieszczone znaki informujące o ograniczeniu prędkości. Pryzmaty trójgraniaste sygnalizatora zmiennego oznakowania są napędzane silnikiem 24 V DC.

W momencie włączenia MINI UPS zasila go prądem 3 A. Następnie przez pięć sekund obraca się on do położenia wyjściowego, pobierając prąd znamionowy 1,5 A. Aby w przypadku awarii zasilania zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego, oznakowanie musi zostać ustawione w pozycji neutralnej.

TRIO UPS — niezależność i oszczędność czasu

TRIO UPS jest przeznaczony specjalnie do zasilania komputerów przemysłowych. Dwie istotne zalety:

  • Niezależność — w przypadku awarii sieci AC komputer przemysłowy nadal pracuje.
  • Oszczędność czasu — po przywróceniu zasilania komputer uruchamia się automatycznie.

Za pomocą oprogramowania UPS-CONF można optymalnie dostosować zasilanie UPS do indywidualnych warunków. Można na przykład zmienić napięcie końcowe ładowania zasobnika energii.

TRIO UPS do napięcia wyjściowego 24 V DC jest wyposażony w zasobniki energii UPS BAT o pojemności od 1,3 Ah do 12 Ah.

Oprogramowanie do konfiguracji i zarządzania UPS-CONF można pobrać bezpłatnie w sekcji materiałów do pobrania na liście produktów TRIO UPS.


Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Zasilacze i UPS

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij