Trusted Wireless 1.0 I/O

Niezawodne przesyłanie sygnałów I/O

Niezawodne przesyłanie sygnałów I/O

Przesyłaj niezawodnie i bezpiecznie swoje sygnały I/O również na duże odległości.

Powrót do Wireless I/O

Kategoria

Szukaj w Trusted Wireless 1.0 I/O

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Trusted Wireless I/O przekonuje do siebie dzięki komunikacji I/O, która jest bezpieczna nawet w środowisku o wysokim poziomie zakłóceń. Technologia ta, opracowana specjalnie do zastosowania w trudnych warunkach, oferuje liczne cechy zapewniające bezpieczeństwo komunikacji sieciowej.

Zalety dla klienta

  • Duży zasięg oraz niezawodna komunikacja w środowisku przemysłowym dzięki technologii Trusted Wireless
  • Łatwe uruchomienie dzięki automatycznemu zestawianiu połączenia bez oprogramowania
  • Wygodne możliwości diagnozy dzięki zintegrowanym diodom LED wskazującym status
  • Niezakłócona, równoległa do WLAN 802.11 oraz Bluetooth, praca dzięki ukrywaniu kanałów częstotliwości

Trusted Wireless I/O w użyciu

Aplikacja I/O w pozyskiwaniu żwiru  

Idealne do zdecentralizowanego pozyskiwania sygnałów – Trusted Wireless I/O

Trusted Wireless I/O oferuje przemyślane cechy komunikacji bezprzewodowej również w warunkach przemysłowych. Dzięki temu urządzenia te bardzo dobrze sprawdzają się podczas pobierania sygnałów w terenie.

  • Tymczasowe pobieranie sygnału
  • Sterowanie oświetleniem
  • Sterowanie/nadzór bram
  • Kontrola stanu poziomów
  • Sterowanie pomp/silnika
  • Pomiar zużycia energii
  • Wykrywanie wycieków
  • Kontrola temperatury

Moduły rozszerzeń I/O– aby uzyskać więcej sygnałów

Moduły rozszerzeń RAD-Line I/O  

Przesyłać drogą radiową więcej sygnałów I/O – dzięki modułom rozszerzającym I/O

Chciałbyś mieć możliwość odczytu większej liczny sygnałów i potrzebujesz więcej portów I/O? Musisz po prostu rozbudować swój system Trusted Wireless I/O o dodatkowe moduły I/O. W ten sposób, bez dodatkowego programowania, dopasujesz swoją sieć do aktualnych wymagań.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij