Powrót do przegladu

Jednokierunkowy system radiowy – bezpieczna transmisja w jednym kierunku

Od nadajnika do odbiornika można bezpiecznie przesyłać dwa cyfrowe sygnały przełączające oraz jeden analogowy sygnał z czujnika – za pomocą naszych jednokierunkowych modułów RAD-Line-I/O. Obok połączeń punkt-do-punktu, w celu zwielokrotnienia i podziału sygnału można też stosować systemy z wieloma odbiornikami.           

Zalety jednokierunkowego systemu radiowego

Jednokierunkowy system radiowy  

Niezawodna transmisja sygnałów I/O – za pomocą jednokierunkowego systemu radiowego

Przesyłaj swoje sygnały I/O niezawodnie na odległość kilkuset metrów, a nawet kilometrów.

  • Odporna i niezawodna komunikacja w środowisku przemysłowym
  • Łatwe uruchomienie
  • Szerokie możliwości diagnostyczne
  • Wysoka lokalna gęstość systemu - obsługa kilkuset sieci
  • Brak bieżących kosztów dzięki pracy w nielicencjonowanym paśmie ISM 2,4 GHz
  • Możliwa równoległa i niezakłócona praca z systemami WLAN 802.11 i Bluetooth
  • Zastosowanie w strefie Ex 2

Zastosowanie jako połączenia punkt-do-punktu

Jednokierunkowe połączenie punkt do wielu punktów  

Jednokierunkowe połączenie punkt-do-punktu

Jedną z możliwości przesyłania drogą radiową sygnałów I/O jest połączenie punkt-do-punktu.

Jeżeli system jest właśnie tak zainstalowany, sygnały podłączone, a napięcie robocze przyłożone – wówczas połączenie radiowe tworzy się automatycznie bez żadnych dodatkowych ustawień.

Zastosowanie jako połączenie punkt-do-wielu punktów

Jednokierunkowe połączenie punkt do wielu punktów  

Jednokierunkowe połączenie punkt-do-wielu punktów

Za pomocą urządzeń Trusted Wireless-I/O, sygnały można również przesyłać w połączeniu punkt-do-wielu punktów.

Jeżeli zestaw zainstalowany jest w takiej konfiguracji, sygnały oraz napięcie robocze są podłączone, połączenie tworzy się automatycznie. Za pomocą dodatkowego odbiornika sygnały można łatwo podzielić lub powielić.


Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij