Trusted Wireless Ethernet

Bezprzewodowe bezpieczeństwo

Bezprzewodowe bezpieczeństwo

Również na dużych odległościach integruj niezawodnie i bezpiecznie części instalacji w swojej sieci Ethernet – za pomocą Trusted Wireless Ethernet.

Powrót do Wireless Ethernet

Kategoria

Szukaj w Trusted Wireless Ethernet

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Bezpieczna transmisja na odległość nawet w środowisku o wysokim poziomie zakłóceniach – tym przekonuje do siebie Trusted Wireless Ethernet Phoenix Contact. Technologia została opracowana specjalnie do trudnych warunków i oferuje liczne cechy zapewniające komunikację w sieci Ethernet. Sieć Trusted Wireless Ethernet jest niezawodna i wydajna – z jej wykorzystaniem drogą radiową można realizować również aplikacje SCADA.

Zalety dla klienta

  • Transmisja danych w sieci Ethernet na odległości do 32 km dzięki urządzeniu nadawczo-odbiorczemu MOTR9 900 MHz
  • Łatwa integracja urządzeń szeregowych w sieciach IP z wykorzystaniem serwera urządzeń RS-232/422/485
  • Brak konieczności rozproszonego sterowania: analogowe i cyfrowe moduły rozszerzeń mogą być adresowane poprzez Modbus-TCP

Dodatkowa ochrona dzięki kodowaniu danych AES

Kodowanie danych  

Zabezpiecz transmisję za pomocą kodowania danych AES

Dla pewności połącz metodę skoków częstotliwości z opcjonalnym kodowaniem AES.

Bardzo podnosi to bezpieczeństwo danych. Sposób kodowania można wybrać samemu: 128, 192 czy 256 bitowe.  

Idealnie dopasowana, dzięki ustawialnej wielkości pakietu danych

Wielkość pakietu danych  

Optymalna transmisja radiowa dzięki ustawialnej wielkości pakietu

Dopasuj transmisję radiową do swoich potrzeb i zoptymalizuj komunikację. W zależności od wielkości swoich pakietów danych dopasuj indywidualnie ich wielkość.

Używaj np. protokoły z dużą ilością danych dodatkowych lub danych użytkowych, powiększ wielkość pakietu. Natomiast dane I/O przesyłaj za pomocą mniejszej liczby bitów, zmniejsz rozmiar pakietu.

Poza tym wybieraj prędkości transmisji łączy radiowych o wartości 125, 250 lub 500 kBit/s. Im mniejsza prędkość transmisji, tym większy zasięg, a dany system jest tym bardziej odporny na źródła zakłóceń.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij