Powrót do przegladu

Radioline w zastosowaniu

Za pomocą systemu radiowego Radioline Phoenix Contact przesyła się szeregowe dane sterujące lub analogowe względnie cyfrowe sygnały I/O. Połączenie to jest bardzo przydatne w następujących zastosowaniach:

Technika procesowa

Technika procesowa  

Technika procesowa

  • Kontrola poziomu w zbiornikach
  • Kontrola temperatury
  • Pomiary przepływu
  • Stacje pomp oraz łańcuch źródeł
  • Nadzór rurociągu
  • Kontrola wycieku
  • Infrastruktura w instalacji chemicznej
  • W obszarze strefy Ex 2

Woda i ścieki

Woda i ścieki  

Woda i ścieki

  • Instalacje uzdatniania wody
  • Połączenie ze zdalnymi stacjami pomp
  • Połączenie ze zdalnymi źródłami
  • Obracające się części, np. lemiesz spychacza
  • Kontrola poziomu napełnienia

Energetyka

Energetyka  

Energetyka

  • Parki wiatrowe
  • Kopalnia odkrywkowa
  • Infrastruktura w elektrowni
  • Stacje transformatorowe
  • Elektrownie wodne

Przenośniki

Przenośniki  

Przenośniki

  • Nadzór silników taśmociągów
  • Informowanie o zakłóceniach
  • Komunikaty o stanie w pojazdach przenośnych

Techniki ruchu drogowego

Techniki ruchu drogowego  

Techniki ruchu drogowego

  • Sterowanie urządzeń sygnalizacji świetlnej
  • Wskaźniki parkingowe
  • Urządzenia wskaźników ruchu wahadłowego
  • Tablice informacyjne

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij