Powrót do przegladu

Przykłady zastosowań

Za pomocą Radioline można szybko i łatwo zrealizować różne struktury sieciowe: od prostych połączeń punkt-do-punktu aż do złożonych sieci Mesh.

Użycie jako połączenia punkt-do-punktu

Połączenie punkt-do-punktu  

Wprowadzanie i pobieranie sygnałów I/O: punkt-do-punktu

Jedną z możliwości przesyłania drogą radiową sygnałów I/O jest dwukierunkowe połączenie punkt-do-punktu. Jeżeli system jest właśnie tak zainstalowany, sygnały podłączone i przyłożone napięcie robocze, a adresy ustawione za pomocą pokrętła – wówczas połączenie radiowe tworzy się automatycznie, bez żadnych dodatkowych ustawień

Jeżeli system został rozszerzony o dodatkowe moduły I/O, można je szybko i prosto do siebie przyporządkować za pomocą pokrętła z przodu obudowy (I/O-Mapping).

Użycie w sieci o topologii gwiazdy

Sieć w układzie gwiazdy  

Wprowadzanie i odczyt sygnałów I/O – sieć w układzie gwiazdy

Radioline umożliwia również dwukierunkową transmisję sygnałów w układzie gwiazdy. Jeżeli system jest właśnie tak zainstalowany, sygnały podłączone i przyłożone napięcie robocze, a adresy ustawione za pomocą pokrętła – wówczas połączenie radiowe tworzy się automatycznie bez żadnych dodatkowych ustawień.

Za pomocą dodatkowego odbiornika sygnały można między sobą dzielić lub powielać.

Jeżeli system został rozszerzony o dodatkowe moduły I/O, można je szybko i prosto do siebie przyporządkować za pomocą pokrętła z przodu obudowy (I/O-Mapping).

Użycie w sieciach typu Mesh

Sieć Mesh  

Wprowadzanie i pobieranie sygnałów I/O – sieć Mesh

Połącz swój sterownik z odległymi urządzeniami szeregowymi – zwyczajnie drogą radiową: od prostej transmisji punkt-do-punktu aż do wydajnych sieci Mesh.

Połączenie urządzenia slave następuje bezpośrednio lub za pomocą stacji pośredniej repeater-slave. Aby zwiększyć zasięg radiowy lub zintegrować wiele par urządzeń repeater-slave, można połączyć za sobą do 250 par takich urządzeń.

Do stacji pośrednich repeater-slave można również podłączać peryferyjne urządzenia szeregowe lub moduły rozszerzeń I/O. W przypadku utraty połączenia w obrębie sieci, informacje zostaną przesłane poprzez inne węzły sieci (roaming).

Samoorganizacja i zdolność samoczynnej naprawy utrzymują stabilność sieci, każde urządzenie posiada wiele łączy komunikacyjnych.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij