Powrót do przegladu

Technologia radiowa Trusted Wireless 2.0

Obszary zastosowania

Asortyment produktów Phoenix Contact już od ponad 10 lat zawiera technologie radiowe do wykorzystania przemysłowego. Zastrzeżona technologia Trusted Wireless 2.0 została stworzona specjalnie do zastosowania przemysłowego i nadaje się szczególnie do bezprzewodowego przesyłania informacji czujników i urządzeń wykonawczych, jak również do transmisji małych do średnich ilości danych w rozprzestrzenionych instalacjach.

Przy dobrej widoczności można uzyskiwać transmisję pomiędzy dwoma uczestnikami łączności radiowej na dystansie wielu setek metrów, a nawet kilku kilometrów.

Trusted Wireless 2.0

Trusted Wireless 2.0 — przemysłowa technologia radiowa

Trusted Wireless 2.0 wypełnia lukę pomiędzy WirelessHART, stanowiącym specjalną technologię dla sieci czujników, i technologią dużych prędkości Wireless LAN. Różne możliwości nastawcze służą optymalnemu dopasowaniu do każdorazowych wymagań danej aplikacji.

Zalety

Technologia Trusted Wireless 2.0 jest zorientowana na szczególne potrzeby zastosowań infrastruktury przemysłowej. Najistotniejsze cechy:

  • solidna komunikacja dzięki metodzie skoków częstotliwości (FHSS)
  • automatyczne i manualne mechanizmy koegzystencji służące niezawodnej równoległej pracy systemów radiowych
  • bezpieczna transmisja dzięki kodowaniu i autoryzacji
  • duże zasięgi dzięki wysokiej czułości odbiorników i indywidualnie nastawianym szybkościom transmisji danych
  • elastyczne sieci z automatycznym zarządzaniem połączeniami
  • optymalne dopasowanie do danej aplikacji i obszerne właściwości diagnostyczne
  • rozproszone zarządzanie siecią dla przyspieszonej wymiany danych

 

Solidna i odporna na zakłócenia komunikacja

Metoda skoków częstotliwości (FHSS)  

Metoda skoków częstotliwości (FHSS)

W nielicencjonowanym paśmie częstotliwości 2,4 GHz technologia Trusted Wireless 2.0 wykorzystuje tak zwaną metodę skoków częstotliwości FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Wykorzystuje ona tutaj wybór spośród całego spektrum pasma częstotliwości do 127 kanałów, które są przeskakiwane według rozkładu pseudolosowego. Dzięki temu zostaje podwyższona odporność komunikacji na zakłócenia.

Ponadto Trusted Wireless 2.0 umożliwia szczególnie korzystne zarządzanie koegzystencją różnych systemów radiowych. Poprzez zastosowanie zróżnicowanych pasm RF (Radio Frequency)  można bez problemu eksploatować równolegle kilka systemów Trusted Wireless 2.0. Istnieje też możliwość celowego wygaszania określonych kanałów (Black Listing), aby przykładowo móc równolegle eksploatować systemy WLAN bez ograniczeń mocy.

W systemach Trusted Wireless 2.0 zaimplementowano również wymagania znowelizowanej normy EN 300328 v1.8.1 dotyczącej systemów radiowych w zakresie 2,4 GHz.

Bezpieczna transmisja

W technologiach zastrzeżonych, takich jak Trusted Wireless 2.0, protokół nie jest publicznie dostępny, dzięki czemu technologia jest zasadniczo lepiej chroniona przed atakami. Dodatkowo zostały zaimplementowane mechanizmy bezpieczeństwa: 128-bitowe kodowanie danych zapewnia, że nawet teoretycznie podsłuchane pakiety danych nie zostają zrozumiane, a kontrola integralności sprawdza autentyczność nadajnika i odrzuca informacje, które zostały zmienione.

Elastyczne możliwości dopasowania

Trusted Wireless 2.0 oferuje możliwość nastawiania szybkości transmisji danych złącza radiowego, a tym samym podwyższania czułości odbiornika. Przy niskiej szybkości transmisji danych możliwe jest pokonywanie znacznie większych dystansów niż przy wysokich szybkościach transmisji danych. Użytkownik może więc podejmować odpowiednie nastawy w zależności od aplikacji i wymaganego zasięgu.

Rozproszone zarządzanie siecią

Strefa parent-child  

Rozproszone zarządzanie siecią w strefie parent-child

Technologie w rodzaju WirelessHART lub Zigbee przy zarządzaniu siecią są nakierowane na jedną centralną warstwę. Oznacza to, że wszystkie informacje przebiegają przez jedno centralne urządzenie nadrzędne i na tej zasadzie mogą powodować znaczny ruch w sieci radiowej.

Trusted Wireless 2.0 stawia tymczasem na rozproszone zarządzanie siecią. W tym celu w sieci radiowej zostają utworzone strefy parent-child, przy czym nadrzędny moduł radiowy zostaje zidentyfikowany jako parent, a sprzężone z nim moduły jako child.

Całe zarządzanie siecią odbywa się w obszarze strefy parent-child i nie musi być przeprowadzane przez centralnego zarządcę. Redukuje to ruch informacji w kompletnej sieci i przyspiesza wymianę danych.


Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij