Komponenty technologiczne

Komponenty technologiczne Phoenix Contact

Technologia na miarę

Twórz z nami unikalne rozwiązanie automatyzacyjne na bazie sprawdzonych rozwiązań standardowych i kluczowych technologii.

Powrót do Oprogramowanie

Kategoria

Szukaj w Komponenty technologiczne

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Za pomocą komponentów technologicznych Phoenix Contact stworzysz własne rozwiązania w dziedzinie sterowania. Zapewniamy wsparcie w postaci wiodącej technologii oprogramowania w dziedzinie IEC 61131 Control, Safety wg IEC 61508 i PROFINET – również w połączeniu z systemem automatyzacji.

Zalety

  • Elastyczne tworzenie indywidualnych rozwiązań automatyzacyjnych dzięki wydajnym komponentom technologicznym
  • Szybka integracja w system automatyzacyjny dzięki dostępnym natychmiast komponentom technologicznym
  • Kompetentne wsparcie dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w dziedzinie tworzenia wiodących technologii automatyzacyjnych
  • Skoordynowany system automatyki przemysłowej dzięki otwartym komponentom technologicznym w zakresie sprzętu i oprogramowania z jednego źródła

Komponenty technologiczne do przemysłowej techniki sterowania

Modułowa platforma oprogramowania  

Modułowa platforma oprogramowania

Nasze komponenty technologiczne umożliwiają elastyczną realizację rozwiązania automatyzacyjnego. Stworzyliśmy do tego skalowalną platformę oprogramowania. Platforma ta obejmuje rynkowe standardy oraz nowe technologie.

Otwarta architektura oprogramowania ze zdefiniowanymi interfejsami umożliwia szybkie i ekonomiczne dopasowanie oprogramowania do indywidualnych potrzeb. Uruchomieniowe komponenty technologiczne są dostępne dla wielu różnych procesorów i systemów operacyjnych. W razie potrzeby możliwe jest szybkie dopasowanie do indywidualnej platformy sprzętowej. Spektrum zastosowań obejmuje niemal wszystkie gałęzie przemysłu.

Komponenty technologiczne Control IEC 61131

Komponenty technologiczne Control IEC 61131  

Systemy programistyczne i uruchomieniowe pasujące do Twojej aplikacji

Komponenty technologiczne Control IEC 61131 to wiodące rozwiązanie na skalę światową – od prostej konfiguracji sterowników miniaturowych lub napędów, po sterowniki programowalne do maszyn i urządzeń. Nasze systemy programistyczne i uruchomieniowe wykazują codziennie swoją jakość i niezawodność w setkach tysięcy systemów automatyki przemysłowej.

Komponenty technologiczne Safety IEC 61508

Komponent technologiczny Safety IEC 61508  

Certyfikowane oprogramowanie dla techniki bezpieczeństwa funkcjonalnego

Komponenty technologiczne Safety IEC 61508 do bezpieczeństwa funkcjonalnego można spotkać w ponad 50.000 certyfikowanych systemów na całym świecie. Nasze bezpieczne systemy programistyczne i uruchomieniowe pokrywają kompletną gamę aplikacji bezpieczeństwa zgodnie z SIL2 i SIL3, od małych sterowników bezpieczeństwa z kilkoma tylko bezpiecznymi wejściami i wyjściami, po złożone systemy bezpieczeństwa.

Komponenty technologiczne PROFINET

Komponenty technologiczne PROFINET  

Prosta implementacja interfejsów PROFINET

Komponenty technologiczne PROFINET są stosowane z powodzeniem w produktach Phoenix Contact i posiadają stosowne certyfikaty. Stworzona przez nas technologia PROFINET sięga od konfiguracji sieci, poprzez stosy komunikacyjne, po wysoce zintegrowany interfejs Single Chip TPS-1. Ta sprawdzona w praktyce technologia umożliwia projektowanie w prosty sposób sterowników PROFINET, urządzeń PROFINET i kombinowanych sterowników/urządzeń PROFINET.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij