Kable uniwersalne

Szybko przyłączone

Szybko przyłączone

Oszczędzaj czas: nasze konfekcjonowane kable systemowe przyłącza się bezbłędnie w mgnieniu oka.

Powrót do Oprzewodowanie systemowe do sterowników

Kategoria

Szukaj w Kable uniwersalne

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Jeszcze tylko trzeba wybrać: firma Phoenix Contact oferuje różne kable systemowe zapewniające bezbłędne połączenie 1:1 między osprzętem do automatyki przemysłowej a modułem przejściowym. Niezależnie, czy ze złączami wtykowymi FLK (płaski kabel taśmowy) czy listwami D-SUB.

Zalety

  • Wyjątkowy serwis: standardowe długości od 0,5 do 10 m oraz długości indywidualne
  • Zdolność przesyłania dużych prądów dzięki dużemu przekrojowi poszczególnych żył
  • Odporność — dzięki wytrzymałej konstrukcji zamkniętego złącza wytykowego
  • Elastyczność dzięki otwartym zakończeniom kabla z opisem poszczególnych żył

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Okablowanie systemowe do sterowników

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij