Powrót do przegladu

Dwa ograniczniki przepięć, jedno urządzenie — połączona ochrona odgromowa i przed przepięciami

FLASHTRAB SEC T1+T2 łączy w sobie odgromnik typu 1 i układ ochrony przed przepięciami typu 2.

Najlepsze możliwe połączenie

Połączony układ ochrony przed przepięciami FLASHTRAB SEC T1+T2 firmy Phoenix Contact  

Połączony układ ochrony przed przepięciami FLASHTRAB SEC T1+T2

FLASHTRAB SEC T1+T2 łączy w sobie wytykowy, pozbawiony sieciowych prądów następczych odgromnik typu 1 i dużej mocy, pełnowartościowe urządzenia ochrony przed przepięciami typu 2 do zasilania.

W efekcie otrzymujemy urządzenie ochronne, które jest optymalnie skoordynowane i które można łatwo zaplanować i zainstalować.

Ten rodzaj urządzenia ochronnego jest idealny do stref o częstych czynnościach przełączeniowych. Odgromnik typu 1 pewnie panuje nad wysokimi energiami prądów piorunowych. Układ ochrony przed przepięciami typu 2 w skuteczny i dynamiczny sposób ogranicza przepięcia.

Urządzenie ochronne może być stosowane bez bezpiecznika wstępnego do prądu znamionowego bezpiecznika głównego 315 A.

Wysokie napięcie znamionowe umożliwia zastosowanie na całym świecie

Diagram zakresu zastosowań FLT-SEC T1+T2  

Zakres zastosowań FLASHTRAB SEC T1+T2

FLASHTRAB SEC T1+T2 spełnia najwyższe wymagania klasy ochrony odgromowej I według międzynarodowej normy IEC 62305-1.

Dla użytkownika oznacza to skuteczną ochronę urządzeń przed wyładowaniami atmosferycznymi do 200.000 A.

Dzięki wysokiemu napięciu znamionowemu na poziomie 350 V AC ograniczniki przepięć można stosować na całym świecie, również w przypadku niestabilnego zasilania i dużych wahań napięcia sieciowego.

Poziom ochrony zespołu ograniczników wynosi zawsze mniej niż 1,5 kV.

 

Legenda:

UC= najwyższe napięcie trwałe
UTOV= wymóg TOV wg IEC 61643-1
UN= napięcie znamionowe

Wtykanie i wyciąganie

FLASHTRAB FLT-SEC T1+T2: wtykowe ograniczniki przepięć firmy Phoenix Contact  

Wszystkie ograniczniki przepięć w wersji wtykowej

Ważna zaleta FLASHTRAB SEC T1+T2: wszystkie ograniczniki przepięć w wersji wtykowej, również iskierniki N-PE.

  • W celu pomiaru izolacji wystarczy po prostu wyciągnąć wtyk. Odpada uciążliwe odpinanie i zapinanie.
  • Przy nieoczekiwanych przeciążeniach pojedynczych wtyków ochronnych, np. na skutek wyjątkowo silnych wyładowań atmosferycznych, uszkodzony wtyk można szybko i niedrogo wymienić.
  • Cykliczne kontrole urządzeń ochrony przed przepięciami wykonuje się szybko i łatwo za pomocą urządzenia testującego CHECKMASTER 2.

Oprzewodowanie i opisywanie

FLASHTRAB SEC T1+T2: obracalny ogranicznik przepięć firmy Contact  

Ograniczniki obracalne o 180°

FLASHTRAB SEC T1+T2 ma symetryczną konstrukcję. Dzięki temu podstawki i wtyki można obracać o 180°.

Oznacza to:

  • Wyjątkowo prosty montaż.
  • Przyłącza znajdują się zawsze po odpowiedniej stronie, niezależnie od tego, czy przewody dochodzą z góry czy z dołu.
  • Długości przewodów są ograniczone do minimum.
  • Duża powierzchnia opisowa jest zawsze czytelna.

Podwójne miejsca zaciskowe na kanał umożliwiają oprzewodowanie ciągłe w kształcie litery V.

Wygodny nadzór

Pewna sygnalizacja w FLASHTRAB SEC T1+T2 firmy Phoenix Contact  

Sygnalizacja bezpośrednio na wtyku

Stan roboczy wszystkich ścieżek ochronnych FLASHTRAB SEC T1+T2 jest monitorowany.

W przypadku błędu wtyki L-N są odłączane termicznie. Dobrze widoczna sygnalizacja następuje bezpośrednio w module, bez poboru energii.

Jednocześnie nadzór oddziałuje na bezpotencjałowy zestyk przełączny. W ten sposób można zrealizować ułatwiające serwis zdalne powiadamianie.

Dla użytkownika oznacza to wyświetlanie stanu ograniczników przepięć tam, gdzie jest to najwygodniejsze.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów zasilania w energię

Serwis

Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji elektrycznych

Moduł szkoleniowy na temat ochrony przeciwprzepięciowej instalacji elektrycznych.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij