Powrót do przegladu

Wysoce sprawny i wąski — układ ochrony przed przepięciami typu 2

Układu ochrony przed przepięciami typu 2 nie powinno zabraknąć w żadnej podrozdzielni. Tylko z nim można zapewnić skuteczną ochronę.

Ograniczenie impulsów napięcia

Układ ochrony przed przepięciami typu 2 w podrozdzielni  

Układ ochrony przed przepięciami typu 2 w podrozdzielni

VALVETRAB SEC wyróżnia szerokość zabudowy na kanał, która wynosi tylko 12 mm, co oznacza, że mamy do czynienia z najwęższym odgromnikiem typu 2 na świecie. Na szerokości zabudowy tylko 48 mm można zrealizować bardzo dobrą ochronę przepięciową w 5-żyłowym systemie zasilania.

Ogranicznik przepięć zapewnia poziom ochrony rzędu 1,5 kV, spełniając tym samym wymogi dla ochrony urządzeń typu 3. VALVETRAB SEC tak dobrze ogranicza impulsy napięcia, że maszyny, instalacje i urządzenia domowe nie ulegają uszkodzeniom.

W instalacjach przemysłowych i budynkowych z zewnętrznym systemem ochrony odgromowej układ ochrony przed przepięciami typu 2 stanowi drugi stopień ochrony po odgromnikach typu 1. Urządzenie ochrony przed przepięciami opanowuje prądy zwarciowe do 50 kA i może byś stosowane bez bezpiecznika wstępnego do prądu znamionowego bezpiecznika głównego 315 A.

Wysokie napięcie znamionowe umożliwia zastosowanie na całym świecie

Diagram zakresu zastosowań VAL-SEC-T2  

Zakres zastosowań VALVETRAB SEC

Duże napięcie znamionowe o wartości 350 V AC pozwala stosować ograniczniki przepięć VALVETRAB SEC na całym świecie, również przy niestabilnym zasilaniu i dużych wahaniach napięcia sieciowego.
Poziom ochrony połączenia ograniczników przepięć wynosi na pewno mniej niż 1,5 kV.

 

Legenda:

UC= napięcie znamionowe ogranicznika przepięć
UTOV= wymóg TOV według IEC 61643-1
UN= napięcie znamionowe

Oprzewodowanie i opisywanie

Obrotowe podstawki i wtyki w VALVETRAB SEC firmy Phoenix Contact  

Obrotowe podstawki i wtyki.

VALVETRAB SEC ma symetryczną konstrukcję. Dzięki temu podstawki i wtyki można obracać o 180°.
 

Oznacza to:

  • Wyjątkowo prosty montaż.
  • Przyłącza znajdują się zawsze po odpowiedniej stronie, niezależnie od tego, czy przewody dochodzą z góry czy z dołu.
  • Długości przewodów są ograniczone do minimum.
  • Duża powierzchnia opisowa jest zawsze czytelna.

Podwójne miejsca zaciskowe na kanał umożliwiają oprzewodowanie ciągłe w kształcie litery V.

Wtykanie i wyciąganie

VALVETRAB SEC jest w całości wtykowy  

VALVETRAB SEC jest w całości wtykowy

Ważna zaleta FLASHTRAB SEC: wszystkie ograniczniki przepięć w wersji wtykowej, również iskierniki N-PE.

  • W celu pomiaru izolacji wystarczy po prostu wyciągnąć wtyk. Odpada uciążliwe odpinanie i zapinanie.
  • Przy nieoczekiwanych przeciążeniach pojedynczych wtyków ochronnych, np. na skutek wyjątkowo silnych przepięć, uszkodzony wtyk można szybko i niedrogo wymienić.
  • Cykliczne kontrole urządzeń ochrony przed przepięciami wykonuje się szybko i łatwo za pomocą urządzenia testującego CHECKMASTER 2.

Wygodny nadzór

Wskaźnik statusu w VALVETRAB SEC firmy Phoenix Contact  

Mechaniczny wskaźnik statusu na wtyku ochronnym

Stan roboczy wszystkich ścieżek ochronnych VALVETRAB SEC jest monitorowany.

W przypadku błędu wtyki L-N są odłączane termicznie. Dobrze widoczna sygnalizacja następuje bezpośrednio w module, bez poboru energii.

Jednocześnie nadzór oddziałuje na bezpotencjałowy zestyk przełączny. W ten sposób można zrealizować ułatwiające serwis zdalne powiadamianie.

Dla użytkownika oznacza to wyświetlanie stanu ograniczników przepięć tam, gdzie jest to najwygodniejsze.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów zasilania w energię

Serwis

Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji elektrycznych

Moduł szkoleniowy na temat ochrony przeciwprzepięciowej instalacji elektrycznych.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij