Powrót do przegladu

Wtykowe ograniczniki przepięć do AKPiA

W przypadku aparatury kontrolnej, pomiarowej i regulacyjnej ochrona przed przepięciami stanowi bardzo ważny temat. Z uwagi na dużą liczbę równolegle ułożonych przewodów sygnałowych bardzo często następuje sprzężenie przepięć. Zależnie od budowy danej instalacji można stosować ograniczniki przepięć o zróżnicowanej budowie i funkcji. W dalszej części można znaleźć przegląd naszych wtykowych ograniczników przepięć dla AKPiA.

PLUGTRAB PT-IQ to inteligentna, systemowa ochrona przed przepięciami

PLUGTRAB PT-IQ  

Jednoznaczne kolory sygnalizacji dla stanu urządzeń ochronnych

PLUGTRAB PT-IQ oferuje nowoczesny system ochrony przed przepięciami o wielu innowacyjnych cechach. Szczególnie należy tutaj zaakcentować wielostopniową sygnalizację urządzeń ochronnych. Każdy element konstrukcyjny ograniczający napięcie w układzie ochronnym jest objęty inteligentnym monitoringiem.

Żółty sygnał stanu zgłasza osiągnięcie granicy skuteczności w wyniku częstych przepięć. Odgromniki są nadal sprawne i instalacja jest cały czas chroniona. Zaleca się jednak wymianę, aby uniknąć niepotrzebnych interwencji serwisu.

  • czerwony = konieczna wymiana
  • żółty = zalecana wymiana
  • zielony = prawidłowy stan odgromnika

 

Powrót do góry

PLUGTRAB PT-IQ — łatwość instalacji

Obejrzyj film wideo i dowiedz się, jak szybko i łatwo można zrealizować okablowanie PLUGTRAB PT-IQ i jego powiązanie z koncepcją zdalnej sygnalizacji.

Powrót do góry

Zalety PLUGTRAB PT-IQ

  • Nadzorowanie prewencyjne — dzięki sterowanemu mikroprocesorowo systemowi monitoringu.
  • Instalacja odporna na wibracje — nowa blokada zapewnia pewne mocowanie również w przypadku instalacji w surowych warunkach.
  • Bezbłędna instalacja — z kodowaniem napięcia oraz zabezpieczeniem przed zamianą biegunów wyklucza możliwość błędnego wetknięcia.
  • Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce — na szerokości tylko 17,5 mm można chronić do pięciu żył sygnałowych.
  • Pewna instalacja — konektor na szynę nośną zapewnia zasilanie oraz informacje o statusie. Dzięki temu znacznie ogranicza się nakłady na okablowanie.
  • Możliwość nieograniczonej rozbudowy — poprzez konektor na szynę nośną kontroler zasila napięciem do 28 modułów ochronnych. W przypadku większej liczby modułów konieczne jest zainstalowanie kolejnego kontrolera zasilania.
  • Wydajność energetyczna — zielone diody LED wszystkich modułów ochronnych można odłączać centralnie na kontrolerze.
  • Zmienność w zakresie techniki przyłączeniowej — możliwość wyboru pomiędzy konwencjonalnymi zaciskami śrubowymi lub wygodnymi zaciskami push-in.
Powrót do góry

PLUGTRAB PT: kompaktowe i elastyczne

PLUGTRAB PT firmy Phoenix Contact  

W pełni wtykowe

Jeżeli nie ma potrzeby stosowania systemu nadzoru prewencyjnego, takiego jak PLUGTRAB PT-IQ, w instalacji można zastosować również moduły PLUGTRAB PT.

Na szerokości zabudowy 17,5 mm zapewniona jest ochrona przed przepięciami do pięciu przewodów sygnałowych. Ponadto moduły PLUGTRAB PT są również przystosowane do użytkowania w strefach Ex.

Powrót do góry

COMTRAB modular: konfigurowalne do max. 10 przewodów dwużyłowych

Ochrona przed przepięciami do AKPiA COMTRAB modular Phoenix Contact  

Konfigurowalna ochrona

Rodzina produktów COMTRAB modular firmy Phoenix Contact składa się z wtyków ochronnych z układami ochronnymi do różnych interfejsów. Jeden magazynek zawiera do 10 wtyków ochronnych.

Kompletny magazynek wtyka się w podstawę albo listwę rozłącznikową LSA-PLUS.

Połączenie wtyków i magazynku

Wtyki ochronne zaprojektowano jako samodzielny pojedynczy moduł. Oznacza to, że: można je stosować również bez magazynku, jednak wówczas potrzebna jest dodatkowa szyna uziemiająca. Wygodniejsze jest jednak połączenie wtyków i magazynku.

Po włożeniu wtyk zatrzaskuje się w magazynku i tworzy w ten sposób jedną całość. Oczywiście wtyki można również pojedynczo wyciągać z magazynku.

Warianty wtyków

Możliwości wyboru:

  • Wtyk z kombinacją zgrubnego i dokładnego układu ochronnego dla pary żył użytkowanych bez połączenia z potencjałem ziemi.
  • Jednostronnie uziemione sygnały i interfejsy ISDN

Poza tym: podstawowy wtyk ochronny chroni złącza bardziej odporne na napięcia lub spełnia funkcję pierwszego stopnia ochrony, np. w punktach zdawczych koncepcji stref ochrony odgromowej.

Powrót do góry

Zalety rozwiązań wtykowych w skrócie

Odgromniki wtykowe mają istotne zalety:

  • serwisowanie bez odłączania od napięcia
  • pewne wtykanie i kontaktowanie
  • najwyższe bezpieczeństwo instalacji
  • łatwa i ekonomicznie korzystna wymiana
  • możliwość testowania wszystkich wtyków przyrządem CHECKMASTER
  • zajmująca mało miejsca instalacja

Przy wyborze ochrony przed przepięciami do AKPiA należy zwrócić uwagę na wygodne zaplanowanie instalacji: zastosuj urządzenia dwuczęściowe, tzn. element podstawowy lub magazynek i wtyk ochronny.

Powrót do góry

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Ochrona przed przepięciami AKPiA

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij