Ochrona przeciwprzepięciowa

Skuteczna ochrona

Skuteczna ochrona

Chcesz, aby nic nie zakłócało pracy urządzeń? Ochrona przeciwprzepięciowa jest tego istotnym warunkiem.

Powrót do Urządzenia ochronne

Kategoria

Szukaj w Ochrona przeciwprzepięciowa

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Napięcia zakłócające, które powstają np. wskutek przełączeń lub wyładowań atmosferycznych, są z pewnością wysokoenergetyczne. Koniecznie chroń swoje urządzenia za pomocą wydajnych odgromników i urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej.

Zalety

  • Ochrona wszystkich popularnych zastosowań i sygnałów dzięki kompletnemu asortymentowi produktów
  • Wszechstronne obszary zastosowań — formy i techniki przyłączy do każdego zastosowania
  • Instalacja jest niedroga, a dzięki wąskiej konstrukcji zajmuje mało miejsca
  • Łatwa kontrola dzięki wtykowym ogranicznikom przepięć

Zasada obwodu ochronnego

Obwód ochronny całkowicie zapobiega przepięciom  

Obwód ochrony przeciwko przepięciom

„Skuteczny obwód ochronny“ pomaga w realizacji kompletnej ochrony przeciwprzepięciowej.

Sposób działania:

Zakreśl w myślach krąg wokół obiektu, który chcesz chronić.

We wszystkich miejscach, w których przewody przecinają krąg należy zainstalować ogranicznik przepięć.

W ten sposób obszar wewnątrz okręgu zostanie zabezpieczony w taki sposób, że w jego wnętrzu nie będą występowały przepięcia w przewodach.

W sowim planowaniu uwzględnij następujące obszary:

  • Układ zasilania
  • Urządzenia pomiarowe, sterujące i regulacyjne
  • Urządzenia przetwarzające dane oraz urządzenia telekomunikacyjne
  • Nadajniki i odbiorniki

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij