Przełączniki Standard Managed Switch

Przełączniki Standard Managed Switch

Maksymalne bezpieczeństwo i elastyczność

Przełączniki Industrial Ethernet Switch dla wymagających i bezpiecznych sieci infrastruktury.

Powrót do Przełączniki zarządzalne

Kategoria

Szukaj w Przełączniki Standard Managed Switch

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Dla wymagających aplikacji przełączniki serii 3000 i 4000 łączą w sobie wysoką wydajność z wysoką dyspozycyjnością i redundancyjnym czasem przełączania wynoszącym tylko 15 ms.
Przełączniki obsługują szereg standardów IEEE, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania w wymagających sieciach.

Korzyści

  • Bezprzerwowa automatyka przemysłowa dzięki szybkiej redundancji z protokołem transmisji Extended Ring
  • Podwyższone bezpieczeństwo sieci również dla kompleksowych instalacji dzięki obszernym funkcjom bezpieczeństwa
  • Łatwa i przejrzysta konfiguracja i diagnostyka dzięki konfigurowalnym widokom w interfejsie WWW
  • Wysoka elastyczność dzięki różnym typom budowy, wersjom portów i specjalnym wersjom dla instalacji energetycznych

Skalowalna moc dla elastyczności w zastosowaniach.

Przełączniki Industrial Ethernet Switch serii 3000 i 4000  

Skalowalna moc: przełączniki Industrial Ethernet Switch 3000 i 4000

Przełączniki zarządzalne serii 3000 oferują obszerny asortyment pięciu, ośmiu lub 16 portów, jak również połączenia 10/100 MB/s. Przełączniki zarządzalne serii 4000 łączą w sobie niedrogie porty 10/100 MB/s z dwoma portami Gigabit do przyłączania do sieci nadrzędnych. Seria 4000 obejmuje przełączniki z dziesięcioma, 14 lub 16 portami. Do dyspozycji są różne kombinacje połączeń miedzianych i światłowodowych.

Zoptymalizuj sterowanie swoją siecią dzięki przełącznikom FL SWITCH 3000 i 4000 — za pomocą bogatych funkcji diagnostycznych oraz funkcji zorientowanych na wydajność i bezpieczeństwo, połączonych z funkcjami redundancji oraz cechami użytkowymi przyjaznymi dla użytkownika.

Odkryj liczne możliwości przełączników FL SWITCH 3000 i 4000:

  • Warianty zakresu temperatury pracy: –10°C do +60°C i –45°C do +75°C
  • Wysoka elastyczność przy wykorzystaniu do czterech portów światłowodowych, służących do tworzenia topologii gwiazdy i drzewa, jak również do przyłączania podsieci do sieci nadrzędnej
  • Kombinacja funkcji IEEE i redundancji Extended Ring dla osiągania czasów przełączania rzędu 15 ms przy wielu setkach przełączników w pierścieniu
  • Sprzężenie wielu pierścieni
  • Wygodna obsługa dzięki unikalnemu, zorientowanemu na użytkownika interfejsowi Web Based Management
  • Sterowanie siecią: VLAN, Multicast, Trunking, mechanizmy filtracji
  • Zarządzanie bezpieczeństwem: w odniesieniu do portów, 802.1x, konta użytkowników

Przełączniki zarządzalne według IEC 61850-3/IEEE 1613

Przełączniki Industrial Ethernet Switch według IEC 61850-3/IEEE 1613  

Przełączniki Industrial Ethernet Switch według IEC 61850-3/IEEE 1613

Norma IEC 61850 stawia specjalne wymagania dla komponentów sieciowych. Zależnie od miejsca zastosowania muszą zostać spełnione ekstremalnie wysokie wymagania otoczenia, które są wyspecyfikowane w normach IEC 61850­--3 oraz IEEE 1613. Przełączniki FL SWITCHES 3000E i 4800E charakteryzują się szczególnie wysoką niewrażliwością na zakłócenia elektromagnetyczne i elektrostatyczne, a rozszerzony zakres temperatur i ekstremalna odporność na wstrząsy i wibracje zapewniają całodobową niezawodną pracę przy ekstremalnych warunkach otoczenia. Nadają się one zwłaszcza do stosowania w instalacjach energetycznych.


Możliwość tworzenia centralnych i rozproszonych połączeń sieciowych z urządzeniami do szyny nośnej (FL SWITCH 3000E) lub do stosowania w szafach 19-calowych (FL SWITCH 4800E).

Korzyści:

  • Możliwość stosowania w najcięższych elektromagnetycznych i elektrostatycznych warunkach otoczenia według IEC 61850-3 i IEEE 1613
  • Możliwość stosowania w ekstremalnych warunkach klimatycznych dzięki zakresowi temperatur od –40°C do +70°C
  • Wysoka dyspozycyjność dzięki szybkim mechanizmom redundancyjnym

FL SWITCH 3000E:

  • Elastyczność dzięki różnym wariantom portów 10/100 MB/s i opcjonalnemu portowi SFP 100 MB/s z połączeniem LC

FL SWITCH 4800E:

  • Wysoka gęstość portów i bezpośrednie szeregowanie w celu zmniejszenia zapotrzebowania na miejsce
  • Redundancyjne, wymienne zasilanie i specjalne napięcia robocze (opcjonalnie)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij