Rozdział energii z możliwością układania w formie stosu

Rozdział energii z możliwością układania w formie stosu

Kompaktowy rozdział energii

Elastyczne zasilanie energią instalacji o kompaktowej konstrukcji.

Powrót do Złącza wtykowe

Kategoria

Szukaj w Rozdział energii z możliwością układania w formie stosu

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Musisz rozszerzyć zasilanie instalacji na jak najmniejszej przestrzeni? Wykorzystaj do tego stabilne i układane w formie stosu złącza wtykowe DUPLICON firmy Phoenix Contact.

Korzyści

  • Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki stopniowi ochrony IP67 oraz redukcji zakłóceń elektromagnetycznych
  • Możliwość elastycznego rozszerzania instalacji dzięki obudowom, które można układać w formie stosu
  • Zaoszczędzenie całego poziomu porządkującego dzięki bezpośredniemu przyłączu płytki drukowanej
  • Elastyczne ustawienie kierunku ujścia kabli dzięki kwadratowej formie obudowy

Układanie w formie stosu — tak, ale systemowo

Budowa systemu DUPLICON  

Budowa systemu DUPLICON

Pozostań elastyczny — wykorzystaj zalety układanego w formie stosu systemu DUPLICON. System składający się z niewielkiej liczby elementów jest niezwykle praktyczny i łatwy w montażu.

  • Wkład stykowy do płytek drukowanych — zasilanie energią bezpośrednio z płytki drukowanej na wiele złącz wtykowych
  • Solidne profile do PCB— również do włączenia wielu obudów do układania w formie stosu
  • Wkład stykowy z możliwością układania w formie stosu — z połączeniem śrubowym do przewodów o przekroju od 0,2 mm² do 4 mm² (przewody o przekroju do 6 mm² bez końcówki rurkowej)
  • Obudowa do układania w formie stosu — trzy kierunki ujścia kabli dzięki kwadratowej formie
  • Zdejmowana płytka końcowa — możliwość kontroli zasilania instalacji również przy włożonych wtykach

Rozszerz istniejącą instalację w ciągu kilku minut: wystarczy zdjąć płytkę końcową, wstawić kolejne wtyki i gotowe!

Wkładki stykowe

Wkładki stykowe DUPLICON  

Wkładki stykowe DUPLICON

Wkładki stykowe układane w formie stosu mają liczne zastosowania. Modułowe wkładki stykowe są szczególnie odpowiednie do zastosowania przy napędach.

  • Kwadratowa forma obudowy umożliwia elastyczne dostosowanie kierunku odejścia kabli.
  • Całkowicie odporna na drgania klamra ryglująca wytrzymuje najbardziej surowe warunki użytkowania.
  • Spełnione wymagania normy kolejowej EN 50155.
  • Przegubowe ramy mocujące wyposażone są w wyprzedzające styki PE i można w nich mocować do trzech modułowych wkładek stykowych z programu standardowego.
  • Obudowy są wyposażone w jedno lub dwa wejścia kablowe różnej wielkości, w zależności od rodzaju wprowadzania przewodu.

 


Rozdział energii z możliwością układania w formie stosu

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Rozdział energii z możliwością układania w formie stosu

Oszczędzający miejsce i elastyczny rozdział energii.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij