Powrót do przegladu

Konstrukcja rozdziału energii

Wybierz jedną z trzech możliwości jako podstawę konstrukcji rozdziału energii.

Obudowa do rozszerzeń do przepustów ściennych

Obudowa do rozszerzeń DUPLICON do przepustów ściennych  

Obudowa do rozszerzeń DUPLICON do przepustów ściennych

Do bezpośredniego przyłącza płytek drukowanych należy użyć obudowy do rozszerzeń otwieranej do dołu. Za pomocą wkładek stykowych dla przyłącza płytki drukowanej 180° lub 90° można zaoszczędzić kompletny poziom porządkujący.
Do przyłączenia urządzeń używa się obudowy z możliwością układania w stos.
Zakończenie stanowi zawsze zdejmowana pokrywa, która umożliwia kontrolę zasilania również przy włożonych wtykach.

Obudowa podstawy

Obudowa podstawy DUPLICON  

Obudowa podstawy DUPLICON

Jeśli nie potrzebujesz przepustu ściennego, użyj zamykanej do dołu obudowy podstawowej.

Zastosowanie użytkownika jest dzięki temu wtykowe na całej długości — od zasilania do odbiornika.

Zakończenie stanowi zawsze zdejmowana pokrywa, która umożliwia kontrolę zasilania również przy włożonych wtykach.

Obudowa T-Box

Obudowa T-Box DUPLICON  

Obudowa T-Box DUPLICON

Skorzystaj z obudowy T-Box do rozgałęzień elektrycznych w kształcie litery T. Nośnik styku w T-Box jest wyposażony w dwa przyłącza na biegun. Dzięki możliwości układania w stos można ułożyć kaskadowo jeszcze 1-2 odgałęzienia.
Zakończenie stanowi zdejmowana pokrywa lub obudowa tulejowa. W celu skontrolowania zasilania należy zdjąć pokrywę.


Powrót do przegladu
Rozdział energii z możliwością układania w formie stosu

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij