Powrót do przegladu

Konfiguracja modułów i monitorowanie procesów na PC

Oprogramowanie FDT/DTM IFS-CONF można uzyskać bezpłatnie w formie pliku do pobrania. Dzięki temu konfigurowanie kompatybilnych modułów staje się prostsze. Aktualne wartości instalacji można zarejestrować przy użyciu zintegrowanej funkcji monitorowania.

Oprogramowanie-Tutorials

Poznaj oprogramowanie IFS-CONF w oparciu o różne Oprogramowanie-Tutorials.

Po zainstalowaniu oprogramowania na swoim komputerze można konfigurować moduły i urządzenia z następującej rodziny produktów:

  • wzmacniacze separacyjne MACX Analog,
  • wzmacniacze separacyjne MACX Analog Ex,
  • urządzenie do sterowania silnikiem CONTACTRON.

Pierwsze uruchomienie oprogramowania

W tym tutorial opisano, w jaki sposób założyć użytkownika w oprogramowaniu IFS-CONF i jak utworzyć lub zaktualizować folder DTM z informacjami specyficznymi dla urządzenia.

Konfiguracja on-line

W tym tutorial opisano, w jaki sposób za pomocą oprogramowania IFS-CONF parametryzować urządzenie przyłączone do komputera PC.

Umożliwia to nauczenie się, w jaki sposób transmitować parametry do urządzenia i jak zapisać swój projekt w celu późniejszego wykorzystania.

Parametryzacja offline — część 1

W tym tutorial opisano, w jaki sposób utworzyć zestaw parametrów za pomocą oprogramowania IFS-CONF bez przyłączonego urządzenia oraz jak zapisać ten zestaw w celu późniejszego wykorzystania.

Parametryzacja offline — część 2

W tym tutorial opisano, w jaki sposób za pomocą oprogramowania IFS-CONF przenieść istniejący już zestaw parametrów na przyłączone urządzenie.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Kondycjonery sygnałów i przetworniki

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij