Powrót do przegladu

Złącze wtykowe sprzęgające SPEEDCON

SPEEDCON: zgodność w zastosowaniu

Złącza wtykowe sprzęgające SPEEDCON Phoenix Contact są w pełni zgodne  

Złącza wtykowe sprzęgające SPEEDCON Phoenix Contact są w pełni zgodne

Zasada działania złączy wtykowych sprzęgających SPEEDCON to
Plug & Turn.

Złącza wtykowe sprzęgające SPEEDCON Phoenix Contact są w 100% zgodne ze wszystkimi złączami wtykowymi M12. Efekt: montaż przebiega w taki sam sposób.

Powrót do góry

Złącza SPEEDCON: gwarancja szybkiego montażu

Złącza wtykowe sprzęgające SPEEDCON Phoenix Contact: gwarancja szybkiego montażu  

Szybki montaż złączy wtykowych sprzęgających SPEEDCON Phoenix Contact

Wystarczy zaledwie pół obrotu: złącza wtykowe sprzęgające M12 SPEEDCON Phoenix Contact pozwalają uzyskać optymalne połączenie wtykowe.

Oszczędność czasu montażu o 90%.

Powrót do góry

Złącza SPEEDCON: gwarancja bezpiecznej eksploatacji

Bezpieczeństwo przede wszystkim: złącza wtykowe sprzęgające SPEEDCON Phoenix Contact posiadają wszystkie właściwości elektryczne i mechaniczne klasycznych złączy wtykowych M12 oraz spełniają wymogi wszelkich odnośnych norm, np.:

  • układ styków, wymogi i badania wg IEC 61076-2-101
  • stopień ochrony IP65/67/69K zgodnie z EN 60529
  • obciążenie drganiami i udarowe wg IEC 60512-6d
Złącza wtykowe sprzęgające SPEEDCON Phoenix Contact: gwarancja bezpiecznej eksploatacji  

Złącza wtykowe sprzęgające SPEEDCON Phoenix Contact: gwarancja bezpiecznej eksploatacji

Powrót do góry

Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Okablowanie czujników/urządzeń wykonawczych

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij