Sterowanie segmentami do instalacji fotowoltaicznych

Sterowanie segmentami do instalacji fotowoltaicznych

Efektywne monitorowanie i sterowanie

Zespoły urządzeń łączeniowych do ciągłego zbierania danych roboczych w dużych instalacjach fotowoltaicznych.

Powrót do Zarządzanie instalacjami fotowoltaicznymi

Kategoria

Szukaj w Sterowanie segmentami do instalacji fotowoltaicznych

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Inteligentne narzędzia do automatyzacji i wizualizacji umożliwiają ciągłe rejestrowanie i analizę danych z naziemnych instalacji fotowoltaicznych. Ponadto umożliwiają zdalne serwisowanie instalacji naziemnych poprzez sieci publiczne.

Zalety

  • Niskie koszty projektowania i eksploatacji dzięki inteligentnym rozwiązaniom automatyzacyjnym
  • Standardowe przesyłanie danych wg SunSpec® lub IEC 61850
  • Szybkie projektowanie dzięki specjalnym blokom funkcji
  • Redundancyjne, czyli bezawaryjne sieci

Monitorowanie i sterowanie

Do zapewnienia rentowności dużych instalacji fotowoltaicznych niezbędne jest stałe monitorowanie poszczególnych segmentów i sterowanie nimi. Zespół urządzeń łączeniowych Array Control firmy Phoenix Contact służy do monitorowania i sterowania. Array Control rejestruje wszystkie najważniejsze dane segmentów: aktualną moc, stan falowników i warunki otoczenia. Dane te są przesyłane do nadrzędnego systemu SCADA w centralnej sterowni.

Topologia sterowania segmentami  

Array Control — do efektywnej eksploatacji dużych instalacji fotowoltaicznych

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij