Urządzenia bezpieczeństwa

Urządzenia bezpieczeństwa do montażu na szynie nośnej i w gnieździe PCI

Elastyczny format

Urządzenia bezpieczeństwa do różnych zastosowań.

Powrót do Cyber Security

Kategoria

Szukaj w Urządzenia bezpieczeństwa

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Urządzenia bezpieczeństwa mGuard nadają się doskonale do rozproszonego zabezpieczenia i bezpiecznego zdalnego serwisowania stacji produkcyjnych lub pojedynczych maszyn. Dzięki dużej różnorodności form oferujemy odpowiedni produkt do każdego zastosowania.

Zalety

  • Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki funkcjom zabezpieczeń dostosowanym specjalnie do aplikacji przemysłowych
  • Prosta i szybka konfiguracja przy użyciu interfejsu WWW i opcjonalnej pamięci konfiguracji na karcie SD
  • Możliwość różnorodnych zastosowań dzięki konstrukcji zoptymalizowanej do celów przemysłowych

Urządzenia na szynę nośną

Router bezpieczeństwa mGuard w szafie sterowniczej  

Urządzenia bezpieczeństwa mGuard na szynę nośną

FL MGUARD RS2000:  Routery bezpieczeństwa oferują prostą zaporę sieciową typu „2 kliknięcia” i nawet dwa równoległe tunele VPN z szyfrowaniem ​​IPsec​. Zakres funkcji jest zredukowany do niezbędnego minimum i nadaje się głównie do bezpiecznego zdalnego serwisowania w zastosowaniach przemysłowych 

FL MGUARD RS4000:  Dzięki inteligentnej zaporze sieciowej i nawet 250 tunelom VPN z szyfrowaniem ​​IPsec urządzenia bezpieczeństwa te oferują rozszerzony zakres funkcji. Zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa do wymagających scenariuszy dostępności i aplikacji o złożonej architekturze zabezpieczeń.

​FL MGUARD GT/GT:  Routery bezpieczeństwa oferują funkcje podobne do urządzeń serii RS4000. Ponadto obsługują standard Gigabit. Oprócz portów RJ45 oferują również porty ​SFP, co umożliwia elastyczne wykorzystanie światłowodów jednomodowych i wielomodowych.

Karty PCI i PCIe

Router bezpieczeństwa mGuard w formie karty PCI(E)  

Urządzenia bezpieczeństwa mGuard w formacie PCI i PCIe

Karty PCI mGuard i PCI Express mają te same funkcje zabezpieczeń co urządzenia mGuard na szynę nośną w kompaktowej karcie kompatybilnej z PCI. Dzięki temu dowolny sprzęt kompatybilny ze standardem PCI i PCI Express można wyposażyć w wydajne urządzenie zabezpieczające.

Karty PCI nadają się doskonale do rozproszonego zabezpieczenia i bezpiecznego zdalnego serwisowania komputerów przemysłowych i panelowych, pojedynczych maszyn lub robotów przemysłowych. Działają niezależnie od technologii produkcji i systemu operacyjnego.

Sprzęt przenośny

Router bezpieczeństwa mGuard do zastosowań mobilnych  

Przenośne urządzenia bezpieczeństwa mGuard

mGuard smart2 wyróżnia się wysokim poziomem bezpieczeństwem i skutecznością na minimalnej przestrzeni. Posiada wytrzymałą obudowę, a zasilanie jest realizowane w nieskomplikowany sposób przez dowolny port USB.

Nadaje się zwłaszcza do mobilnego zabezpieczania stanowisk pracy i środowiska produkcyjnego o niewielkich wymaganiach pod kątem zahartowania przemysłowego. Może stanowić inteligentną zaporę sieciową między siecią biurową i produkcyjną, bezpieczne i niezależne rozwiązanie do zdalnego serwisowania lub router bezpieczeństwa do małych grup roboczych.

mGuard Secure VPN Client

mGuard Secure VPN Client to oprogramowanie służące do połączenia komputerów pracujących pod kontrolą systemu Windows w wirtualną sieć prywatną (VPN). Dzięki temu klient udostępnia zasoby oddalonych sieci przez publiczną, potencjalnie niebezpieczną sieć, np. Internet, w sposób bardzo bezpieczny i transparentny.

Oprogramowanie wykorzystuje protokół bezpieczeństwa IPsec. Gwarantuje to poufność, autentyczność i integralność wszystkich informacji i danych przesyłanych między klientem VPN a urządzeniem mGuard. Klient VPN jest doskonałym narzędziem dla serwisantów i osób pracujących w systemie telepracy, obsługując zarówno mobilne, jak i stacjonarne scenariusze aplikacji. Jest kompatybilny ze wszystkimi produktami mGuard, a jako „One Click Solution” jest bardzo prosty w obsłudze.

Urządzenie wolnostojące

Router bezpieczeństwa mGuard jako kompaktowe urządzenie wolnostojące  

Urządzenia bezpieczeństwa mGuard w wersji wolnostojącej

mGuard delta to urządzenie wolnostojące łączące wysoki poziom bezpieczeństwa i skuteczność w kompaktowej metalowej obudowie. Może służyć jako bezpieczna zapora sieciowa między siecią biurową i produkcyjną. Nadaje się również do zastosowania jako router bezpieczeństwa do małych i średnich grup roboczych, w rozdzielniach, szafach sieciowych i innych środowiskach produkcyjnych o niewielkich wymogach pod względem zahartowania przemysłowego.

mGuard delta jest wykorzystywany zwłaszcza w firmach o średniej wielkości, zajmujących się produkcją maszyn i urządzeń, jako niezawodna infrastruktura do zdalnego serwisowania. mGuard delta umożliwia bezpieczne połączenie maszyn, sterowników i serwisantów.

Urządzenie bezpieczeństwa 19"

Router bezpieczeństwa mGuard jako moduł 19  

Urządzenie bezpieczeństwa mGuard w formacie 19"

mGuard centerport to połączenie zaawansowanej zapory sieciowej i wydajnej bramki VPN w formacie 19". Urządzenie oferuje architekturę Gigabit Ethernet i Multi Core oraz wysokie rezerwy wydajności. mGuard centerport umożliwia zatem bezproblemowe skalowanie przy stale rosnącej liczbie połączeń VPN lub chronionych segmentów sieci. Stała jakość transmisji usług IP krytycznych dla działania przedsiębiorstwa jest gwarantowana nawet przy najwyższym obciążeniu.

Jako centralna bramka o wysokiej wydajności mGuard centerport obsługuje połączenie VPN dowolnej liczby systemów, maszyn i serwisantów. Jednocześnie może być aktywnych nawet 3000 tuneli VPN.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij