Ruggedline

Wytrzymały system I/O dla wymagań w produkcji karoserii samochodowych

Wytrzymałe i niezawodne

Niezawodna komunikacja danych specjalizowana w produkcji karoserii samochodowych.

Powrót do Systemy I/O do instalacji obiektowej (IP65/67)

Kategoria

Szukaj w Ruggedline

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Wytrzymałe urządzenia I/O o konstrukcji blokowej są optymalne dla zastosowań w surowych warunkach przemysłowych i są dostępne dla systemów INTERBUS i PROFINET. System I/O został zaprojektowany specjalnie dla wymagań produkcji karoserii samochodowych.

Korzyści

  • Bezpieczna komunikacja również w środowiskach obciążonych pod względem kompatybilności elektromagnetycznej dzięki transmisji danych za pośrednictwem przewodów światłowodowych
  • Instalację ułatwia montaż bez użycia narzędzi, poprzez zatrzaskiwanie
  • Szczególnie odpornie na odpryski ze spawania i na uszkodzenia mechaniczne
  • Zaprojektowane specjalnie dla branży motoryzacyjnej pod kątem wymagań produkcji karoserii samochodowych

Niezawodna komunikacja również w najcięższych warunkach

Urządzenie Ruggedline ze złączem wtykowym push-pull  

Ruggedline — specjalizowany w produkcji karoserii samochodowych

Można zamontować swoje urządzenie I/O tam, gdzie ono zostaje użyte – bezpośrednio na maszynie. Odporne urządzenie I/O Ruggedline w stopniu ochrony IP67 obsługuje PROFINET i INTERBUS.

Technologia światłowodowa i obudowa z cynkowego odlewu ciśnieniowego umożliwiają zastosowanie w środowisku silnie obciążonym elektromagnetycznie.

Korzystając z urządzenia I/O Ruggedline dla PROFINET łączy się wszystkie przyłącza magistrali i przyłącza mocy za pomocą techniki przyłączy push-pull. W ten sposób oszczędza się czas instalacji.

  • Wystarczy wetknąć złącze wtykowe i przyłącza są trwale połączone.
  • Aby poluzować połączenie należy po prostu przesunąć do tyłu nasadkę.
  • Powiązanie z PROFINET, do wyboru, za pomocą kabla miedzianego lub światłowodu.

 

Nadaje się zwłaszcza do aplikacji spawalniczych

Urządzenia I/O Ruggedline są ekstremalnie wytrzymałe  

Ruggedline — możliwość stosowania również w najbardziej niekorzystnych warunkach

Urządzenia Ruggedline są ekstremalnie wytrzymałe. W połączeniu z obudową w postaci cynkowego odlewu ciśnieniowego możliwy jest nawet montaż w bezpośrednim pobliżu pistoletu do zgrzewania lub chwytaków.

Łatwy montaż

Ruggedline upraszcza instalację dzięki zatrzaskowej elektronice urządzeń  

Ruggedline – łatwe zatrzaskiwanie

Zatrzaskowa elektronika urządzeń ułatwia instalację i uruchamianie na miejscu oraz zapewnia montaż bez użycia narzędzi oraz wymianę w przypadku serwisowania.

Urządzenia INTERBUS mają do dyspozycji opatentowane, montowane na obiektach hybrydowe złącza wtykowe. Złącza te mieszczą połączenie do danych i połączenie do energii w obudowie IP67 — przyspiesza to jeszcze bardziej instalację i redukuje do minimum błędy oprzewodowania.

Ruggedline dla INTERBUS

Urządzenia I/O Ruggedline dla INTERBUS  

Wypróbowany: Ruggedline dla INTERBUS

Zalety systemu I/O Ruggedline można wykorzystać również dla sieci INTERBUS. Rodzina produktów obejmuje, oprócz urządzeń I/O, również wytrzymałe moduły przekaźnikowe i rozruszniki silników.

Jako medium magistrali można używać, do wyboru, światłowody i przewody miedziane. A jeżeli chce się zmienić media? – Stosując adapter, to żaden problem.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij