Router i switche Layer 3

Router i switche Layer 3

Kompaktowe i elastyczne

Tyle diagnostyki, ile tylko można — miejsca tylko tyle, ile potrzeba

Powrót do Ethernet przemysłowy

Kategoria

Szukaj w Router i switche Layer 3

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Za pomocą przemysłowych routerów i switchy Layer 3 firmy Phoenix Contact można przyłączać maszyny, instalacje produkcyjne lub całe podsieci do nadrzędnych sieci przedsiębiorstwa. Switche zarządzalne o budowie modułowej firmy Phoenix Contact tworzą kręgosłup aplikacji automatyzacyjnej. Switch z funkcją routingu NAT łączy właściwości zarządzanych switchy z cechami routera NAT 1:1 — w jednym urządzeniu na szynę nośną.

Korzyści

  • Optymalna struktura sieciowa dzięki segmentacji za pośrednictwem switchy Layer 3
  • Łatwe, niezależne od przestrzeni adresowej, przyłączanie maszyn do sieci produkcyjnej dzięki 1:1-NAT
  • Integracja instalacji z takimi samymi przestrzeniami adresowymi IP w sieciach nadrzędnych z 1:1-NAT
  • Przyłączanie wielu podsieci za pośrednictwem rozmaitych typów mediów dzięki funkcji Layer 3 i różnorodności mediów

Przyszłościowe sieci z dużą różnorodnością mediów

Różne media do przyłączenia na switchach zarządzalnych o konstrukcji modułowej  

Elastyczna automatyzacja z dużą różnorodnością mediów

Można wykorzystywać zalety rozmaitych mediów – za pomocą tylko jednego urządzenia. Przełączniki Gigabit Modular dzięki swojej budowie modułowej zabezpieczają zapotrzebowanie na porty dla aplikacji przemysłowych.

Ponadto obsługują wiele protokołów i standardów:

  • Standardowe protokoły IT
  • Wszystkie powszechnie stosowane standardy Gigabit i Fast Ethernet
  • Protokoły automatyki PROFINET i EtherNet/IP

Funkcje Layer 3 dla inteligentnej komunikacji

Struktura sieci ze switchami na poziomie Layer-3  

Automatyzacja z użyciem modułowych switchy i funkcji Layer-3

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) stanowi kluczowe słowo, gdy chodzi o to, aby zarządzać wieloma routerami w sposób redundancyjny.

Poprzez wsunięcie karty flash SD z licencją Layer 3 integruje się te funkcje w modułowym switchu Gigabit firmy Phoenix Contact.

Dzięki temu można routować do 28 razy w odniesieniu do portów lub użytkować wiele routerów w sposób redundancyjny.

Wydajność na niewielkiej przestrzeni

Funkcja routingu NAT w wąskiej konstrukcji  

Zwarta konstrukcja zajmuje mało miejsca w szafie sterowniczej

Routing i przełączanie to ważnymi funkcje, które zapewniają niezakłóconą wymianę danych w sieciach Ethernet. FL NAT SMN 8TX łączy te dwie funkcje w jednym wąskim urządzeniu.

Wykorzystaj ten potencjał oszczędności w swoich układach automatyzacji.

Ekonomiczna integracja w wielowarstwowych sieciach – z wirtualnym adresowaniem (NAT)

Instalacja z wieloma strefami produkcji, sterowana za pomocą switcha z funkcją routingu NAT  

Routery NAT 1:1 sterują wieloma obszarami produkcji za pomocą tych samych zakresów adresów IP

W przypadku równoległej eksploatacji w sieci kilku maszyn o takiej samej budowie, konieczna jest indywidualna konfiguracja każdej maszyny. Tylko w taki sposób można je zintegrować w nadrzędnej sieci komunikacyjnej.

Chcesz skrócić czas konfiguracji?

Za pomocą funkcji NAT 1:1 (Network Address Translation) całe obszary produkcji pracują w jednym adresowym zakresie IP – bez potrzeby indywidualnej konfiguracji maszyn.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij