Monitorowanie łopat wirnika elektrowni wiatrowych

Monitorowanie łopat wirnika

Znajomość stanu

Monitoruj drgania łopat wirnika, aby mierzyć obciążenia i wykonywać czynności konserwacyjne w zależności od potrzeb.

Powrót do Kontrola i diagnostyka

Kategoria

Szukaj w Monitorowanie łopat wirnika elektrowni wiatrowych

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Rotor Blade Tension Monitoring (RBTM) firmy Phoenix Contact monitoruje na bieżąco drgania łopat wirnika elektrowni wiatrowej. W przypadku przekroczenia ustawionej wartości granicznej następuje alarm, użytkownik jest na bieżąco informowany o stanie łopat.

Zalety

  • Obsługa techniczna łopat wirników w zależności od stanu dzięki wczesnemu wykrywaniu uszkodzeń
  • Zredukowane obciążenie łopat dzięki regulacji elektrowni wiatrowej z optymalizacją obciążenia
  • Niezawodna eksploatacja dzięki wytrzymałym komponentom, do pracy w elektrowniach wiatrowych
  • Otwarty system umożliwiający optymalne zintegrowanie w istniejących systemach

Monitorowanie drgań i obciążeń

Monitorowanie warunków  

Pomiar drgań, aby odpowiednio wcześnie wykryć słabe punkty łopat

Łopaty wirnika elektrowni lądowych i przede wszystkim morskich są narażone na ekstremalne czynniki atmosferyczne i obciążenia. Zwłaszcza z powodu coraz dłuższych łopat rosną również wymagania w zakresie monitorowania występujących obciążeń i drgań.

Na łopatach wirnika nakleja się czujniki tensometryczne. Czujniki te umożliwiają pomiar obciążenia łopat wirników. Przy przekroczeniu ustawionych wartości granicznych poprzez programowane wyjścia cyfrowe może zostać wygenerowany alarm. Wszystkie dane są dostępne do potrzeb analiz. Dane są przesyłane za pomocą opcjonalnego modemu lub bezpośrednio za pośrednictwem magistrali obiektowej w elektrowni wiatrowej. Nasze rozwiązanie do monitorowania można zintegrować w niemal każdej magistrali, np. PROFINET, PROFIBUS, Modbus lub CAN.

Jako doposażenie lub wyposażenie fabryczne

Łopata wirnika  

Gotowa do podłączenia szafa sterownicza może być stosowana również w istniejących już systemach.

RBTM można uwzględnić bezpośrednio w projekcie elektrycznym elektrowni bądź zrealizować w istniejących już instalacjach. Do modernizacji dostępna jest gotowa do podłączenia szafa sterownicza do montażu w piaście. W przypadku nowych obiektów potrzebny sprzęt, np. sterownik i moduły wejść/wyjść można umieścić bezpośrednio w szafach sterowniczych Pitch elektrowni wiatrowej. W takim przypadku oprogramowanie przenosi się do sterownika na karcie SD.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij