Łączniki obrotowe

Kompaktowe i długowieczne

Kompaktowe i długowieczne

Kompaktowe i niezawodne elementy obsługowe szafy sterowniczej do wszechstronnych zastosowań.

Powrót do Materiały instalacyjno-montażowe

Kategoria

Szukaj w Łączniki obrotowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Łączniki obrotowe wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów charakteryzują się kompaktową konstrukcją oraz wysoką żywotnością mechaniczną i elektryczną. Uzyskały dopuszczenie do stosowania na całym świecie w zakresie do 20 A i 690 V.

Korzyści

  • Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji
  • Bezpieczna praca dzięki zastosowaniu zacisków z zabezpieczeniem przed dotykiem, także przy otwartych drzwiach szafy sterowniczej
  • Styki odporne na wstrząsy i wibracje przeznaczone do stosowania przy podwyższonych wymaganiach
  • Łatwa i bezpieczna obsługa dzięki zastosowaniu śrub ryglujących z łbem „plus-minus” z optymalnym prowadzeniem
  • Przyszłościowe rozwiązanie dzięki zastosowaniu styków bezkadmowych i zgodności z dyrektywą RoHS

Indywidualne opisywanie

Opisywanie  

Uchwyty tabliczek z odpowiednimi tabliczkami

W celu jednoznacznej identyfikacji łączników obrotowych można skorzystać z dostępnych uchwytów tabliczek z odpowiednimi tabliczkami zatrzaskowymi do indywidualnego nadruku.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij