Powrót do przegladu

Global SIM — zdalna konserwacja bez kosztów roamingu

Szybki i opłacalny dostęp do aplikacji zainstalowanych na całym świecie

Czy w razie potrzeby konserwacji i serwisu chcesz mieć dostęp do odległych maszyn za pomocą łącza telefonii komórkowej? W połączeniu z routerami sieci komórkowej i modemami firmy Phoenix Contact karta Global SIM firmy MarcanT stanowi bezpieczne i opłacalne rozwiązanie.

Globalna karta danych umożliwia stosowanie urządzeń telefonii komórkowej na całym świecie — bez ponoszenia opłat roamingowych. W tym celu wystarczy po prostu podłączyć urządzenie telefonii komórkowej firmy Phoenix Contact do odległego, konserwowanego urządzenia. Łącze telefonii komórkowej umożliwi wówczas dostęp do aplikacji z siedziby firmy.

Karta Global SIM w routerach sieci komórkowej i modemach firmy Phoenix Contact

W połączeniu z urządzeniami firmy Phoenix Contact działanie karty Global SIM jest opłacalne w ponad 30 krajach.

Możliwość stosowania na całym świecie

Zdalna konserwacja z użyciem karty Global SIM  

Zdalna konserwacja bez kosztów roamingu z użyciem karty Global SIM

W ponad 30 krajach globalna karta danych umożliwia dostęp do routerów sieci komórkowej i modemów firmy Phoenix Contact niezależnie od operatora sieci. Należy do nich między innymi 28 krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcaria, Norwegia, Kanada i USA.

Na terenie Niemiec karta Global SIM działa w trzech sieciach: Vodafone, T-Mobile i O2. W zależności od lokalizacji maszyny zapewnia to najlepszy zasięg sieci. Dzięki temu maszyna jest zawsze dostępna w najbardziej optymalny sposób, niezależnie od miejsca jej eksploatacji.

Belgia, Bułgaria, Dania, Niemcy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Kanada, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Szwajcaria, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Czechy, Węgry, USA, Cypr.

Nasze produkty telefonii komórkowej na kartę Global SIM

TC ROUTER 3002T-3GTC ROUTER 3002T-4GRouter bezpieczeństwa TC MGUARD RS 2000 3G VPNRouter bezpieczeństwa TC MGUARD RS 4000 3G VPNModem PSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
TC ROUTER 3002T-3GTC ROUTER 3002T-4GTC MGUARD RS 2000 3G VPNTC MGUARD RS 4000 3G VPNPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
Numer katalogowy27025292702528290344129034402313106
TC ROUTER 3002T-3GTC ROUTER 3002T-4GRouter bezpieczeństwa TC MGUARD RS 2000 3G VPNRouter bezpieczeństwa TC MGUARD RS 4000 3G VPNModem PSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
TC ROUTER 3002T-3GTC ROUTER 3002T-4GTC MGUARD RS 2000 3G VPNTC MGUARD RS 4000 3G VPNPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
Numer katalogowy2702529

Łatwe i bezpieczne połączenia

Połączenie komórkowe przez Internet  

Bezpośrednie i bezpieczne połączenia dzięki stałym adresom IP

Urządzenia telefonii komórkowej umożliwiają połączenie się z komputerem przez Internet. Dzięki stałemu adresowi IP za pomocą karty Global SIM zrealizujesz bezpieczne połączenia punkt-punkt i połączenia wielopunktowe ze swoimi maszynami.

Komunikacja pomiędzy adresami IP z wykorzystaniem prywatnych adresów operatora sieci komórkowej w znaczny sposób zwiększa bezpieczeństwo dostępu. Możliwe jest również monitorowanie swoich połączeń IP. Po osiągnięciu określonych limitów danych otrzymasz powiadomienie w formie wiadomości e-mail.


Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij