Powrót do przegladu

Połączenia na łączu komutowanym w publicznej sieci telefonicznej

Tymczasowe połączenia poprzez numer telefonu

Na potrzeby aktualizacji oprogramowania oraz zdalnej diagnostyki często wystarczy, jeśli połączenie ze sterownikiem zostanie nawiązane bezpośrednio oraz tylko na krótki czas.

Połączenie zostaje nawiązane tylko na czas transmisji danych. Powstałe przy tym koszty wynikają wyłącznie z opłaty abonamentowej za telefon oraz czasu trwania połączenia.

Używaj łączy komutowanych do szeregowej transmisji danych, do tymczasowego zdalnego dostępu do oddalonych uczestników sieci Ethernet, jak również do automatycznego łączenia oddalonych podsieci z sieciami nadrzędnymi.

Komunikacja między szeregowymi modułami magistrali

Dostęp do szeregowych końcowych modułów magistrali  

Połączenie wdzwaniane w analogowej sieci telefonicznej

Wykorzystuj publiczną sieć telefoniczną do zdalnego dostępu — to rozwiązanie sprawdzone od wielu lat, proste i tanie.

Komunikacja między szeregowymi modułami i siecią Ethernet

Dostęp do odległej sieci Ethernet  

Dostęp do odległej sieci Ethernet

Uzyskanie zdalnego dostępu za pośrednictwem sieci Ethernet poprzez połączenie na łączu komutowanym publicznej sieci telefonicznej: dzięki temu połączeniu Twoje lokalne urządzenie staje się modułem oddalonej sieci Ethernet, a Ty uzyskujesz dostęp do wszystkich innych modułów sieci.


Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij